(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーパーノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PAS-TPG18
テーパーノズル【1~50個入り】 パイロット テーパーノズル (20ホンイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,944円
税込単価
12,038円

【特長】・形状がテーパー状になっていますので液体の流れが良く、クリーム半田、グ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

PAS-TPG18 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
仕様
全長(mm)
針基の色
材質
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAS-TPG18

814-4915
針先(内径ID=0.80mm)
約33
PP(ポリプロピレン)
-
20本入

1個

10,944( 12,038円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状がテーパー状になっていますので液体の流れが良く、クリーム半田、グリス、シリコン等の高粘度材料の吐出に最適です
【用途】
・ノズルアダプター(PAG-NZ)の先端に固定する(PAG-HV1)
・シリンジ、ニードルアダプタ、に取り付けて使用します(PAG-HV1除き)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テーパーノズルの型番PAS-TPG18のページです。
型番PAS-TPG18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパーノズル

テーパーノズル

    フレキシブルニードル

    フレキシブルニードル

      ステンレスニードル

      ステンレスニードル

        ふっ素樹脂ニードル

        ふっ素樹脂ニードル

          パイロット ニードルホルダー (10本入)

          パイロット ニードルホルダー (10本入)

            メーカー オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連)
            通常価格 6,036円 7,714円 4,611円 19,519円 10,850円
            通常出荷日 7日目~   7日目   7日目~   7日目   9日目  
            その他 オプション オプション オプション オプション -

            テーパーノズルのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            PAG-HV1
            PAS-TPG16
            PAS-TPG20
            PAS-TPG22
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            トラスココード 仕様 全長
            (mm)
            針基の色 材質 備考 内容量

            6,036円

            ( 6,640円 )

            50個入り

            2パック あり

            7日目

            814-4801テーパーノズル---ノズルアダプター(PAG-NZ)の先端に固定する50本入

            11,435円

            ( 12,579円 )
            2個 あり

            9日目

            814-4914針先(内径ID=1.20mm)約33グレーPP(ポリプロピレン)-20本入

            11,435円

            ( 12,579円 )

            20個入り

            2パック あり

            7日目

            814-4916針先(内径ID=0.60mm)約33ピンクPP(ポリプロピレン)-20本入

            11,435円

            ( 12,579円 )
            2個 あり

            8日目

            814-4917針先(内径ID=0.40mm)約33PP(ポリプロピレン)-20本入

            ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました