(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属ニードル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PAS-SND12
金属ニードル パイロット キンゾクニードル (12ホンイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,204円
税込単価
4,624円

・シリンジ、ニードルアダプタ、に取り付けて使用します。・交換部品になります。

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 全長(mm):
    約26.5
  • 材質:
    針先材質:SUS304・針基材質:BS(クロムメッキ)
  • 針先長さ(mm):
    約13
  • 内容量:
    12本入

Loading...

商品情報を表示

PAS-SND12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAS-SND12

814-4893
針先(内径ID=2.20mm/外径OD=2.70mm)
12本入

2個

4,204( 4,624円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリンジ、ニードルアダプタ、に取り付けて使用します。・交換部品になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金属ニードルの型番PAS-SND12のページです。
型番PAS-SND12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属ニードル

金属ニードル

    アルテコ 瞬間接着剤用ノズル MN02(細) 15本入

    アルテコ 瞬間接着剤用ノズル MN02(細) 15本入

      メーカー オートニクス(ディスペンサー関連) アルテコ
      通常価格 4,204円 241円
      通常出荷日 7日目   1日目  
      その他 オプション オプション
      全長(mm) 約26.5 -
      材質 針先材質:SUS304・針基材質:BS(クロムメッキ) -
      針先長さ(mm) 約13 -
      内容量 12本入 -

      この商品のバリエーション

      型番
      PAS-SND14
      PAS-SND16
      PAS-SND17
      PAS-SND18
      PAS-SND19
      PAS-SND20
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      トラスココード 仕様 内容量

      4,204円

      ( 4,624円 )
      2個 あり

      7日目

      814-4895針先(内径ID=1.50mm/外径OD=2.00mm)-

      4,204円

      ( 4,624円 )
      2個 あり

      7日目

      814-4897針先(内径ID=1.20mm/外径OD=1.60mm)-

      4,204円

      ( 4,624円 )
      2個 あり

      7日目

      814-4898針先(内径ID=1.00mm/外径OD=1.40mm)-

      4,204円

      ( 4,624円 )
      2個 あり

      7日目

      814-4899針先(内径ID=0.80mm/外径OD=1.20mm)-

      4,204円

      ( 4,624円 )
      2個 あり

      7日目

      814-4900針先(内径ID=0.65mm/外径OD=1.00mm)-

      4,204円

      ( 4,624円 )
      2個 あり

      7日目

      814-4901針先(内径ID=0.60mm/外径OD=0.90mm)-

      ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました