(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリンジキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PAS-SC30
シリンジキャップ パイロット シリンジキャップ (20コイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,899円
税込単価
2,089円

シリンジの上部/下部を密閉するのに使用します。各種シリンジに適合するものがあり...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    20個入

Loading...

商品情報を表示

PAS-SC30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
仕様
適用シリンジ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAS-SC30

814-4892
-
PAS-CR30、PAS-CRU30
20個入

2個

1,899( 2,089円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリンジの上部/下部を密閉するのに使用します。各種シリンジに適合するものがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリンジキャップの型番PAS-SC30のページです。
型番PAS-SC30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンジキャップ

シリンジキャップ

    ヘッドキャップ

    ヘッドキャップ

      アダプターチューブシリンジ用(ストッパー付)

      アダプターチューブシリンジ用(ストッパー付)

        チュービングディスペンサー用PTFEチューブ

        チュービングディスペンサー用PTFEチューブ

          チュービングディスペンサー用シリコンチューブ

          チュービングディスペンサー用シリコンチューブ

            ポンプ補修キット

            ポンプ補修キット

              アダプタアッセンブリ用オーリング(予備品)

              アダプタアッセンブリ用オーリング(予備品)

                岩下 フットスイッチ FS04 (1363001)

                岩下 フットスイッチ FS04 (1363001)

                  パイロット GV7000用パッキンセット (1S入)

                  パイロット GV7000用パッキンセット (1S入)

                    パイロット AF用フットスイッチ (1S入)

                    パイロット AF用フットスイッチ (1S入)

                      受台セットシリコンチューブ用

                      受台セットシリコンチューブ用

                        アダプターチューブOリングシリンジ用

                        アダプターチューブOリングシリンジ用

                          軟質フッ素押圧チューブ

                          軟質フッ素押圧チューブ

                            メーカー オートニクス(ディスペンサー関連) 武蔵エンジニアリング 武蔵エンジニアリング 武蔵エンジニアリング 武蔵エンジニアリング オートニクス(ディスペンサー関連) 岩下 岩下 オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) 武蔵エンジニアリング オートニクス(ディスペンサー関連)
                            通常価格 1,899円 2,750円 3,000円 3,838円 5,688円 6,714円 1,300円 6,299円 5,696円 10,985円 5,800円 2,400円 39,058円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目~   1日目~   4日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目  
                            その他 オプション オプション - オプション オプション オプション - オプション - - オプション オプション -
                            内容量 20個入 - - - - 1S入 - - - - 1S入 - -

                            シリンジキャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PAS-SC05
                            PAS-SC10
                            PAS-SCL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 仕様 適用シリンジ 内容量

                            1,899円

                            ( 2,089円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            814-4890-PAS-CR05、PAS-CRU05-

                            1,899円

                            ( 2,089円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            814-4891-PAS-CR10、PAS-CRU10-

                            2,000円

                            ( 2,200円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            814-4889ニードル側PAS-CR05、PAS-CRU10、PAS-CRU30-

                            ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました