(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ニードル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PAS-PRN10
精密ニードル ディスペンサー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,936円
税込単価
21,930円

精密塗布の用途時に使用するニードルです。内径0.1、0.2、0.25、0.3、...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    1袋入

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

PAS-PRN10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
内径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAS-PRN10

814-5085
0.10
1袋入

1個

19,936( 21,930円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精密塗布の用途時に使用するニードルです。内径0.1、0.2、0.25、0.3、0.4、0.5㎜があります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

精密ニードルの型番PAS-PRN10のページです。
型番PAS-PRN10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密ニードル

精密ニードル

    パイロット HVシリンダー M5 (1袋入)

    パイロット HVシリンダー M5 (1袋入)

      パイロット ニードルホルダー (10本入)

      パイロット ニードルホルダー (10本入)

        メーカー オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連)
        通常価格 19,936円 37,973円 10,850円
        通常出荷日 7日目   7日目   9日目  
        その他 オプション オプション -
        内容量 1袋入 - -

        この商品のバリエーション

        型番
        PAS-PRN20
        PAS-PRN25
        PAS-PRN30
        PAS-PRN50
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        トラスココード 内径(mm) 内容量

        19,936円

        ( 21,930円 )
        1個 あり

        7日目

        814-50870.20-

        19,936円

        ( 21,930円 )
        1個 あり

        7日目

        814-50880.25-

        19,936円

        ( 21,930円 )
        1個 あり

        7日目

        814-50890.3-

        19,936円

        ( 21,930円 )
        1個 あり

        7日目

        814-50930.5-

        ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました