(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスニードル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスニードル【1~20個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,611円
税込価格
5,072円

【特長】・針基がPPなのでシリンジとの密着性がよく、液漏れ、エアの巻き込みが生...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 全長(mm):
    約30
  • 材質:
    針先材質:SUS304・針基材質:PP(ポリプロピレン)
  • 針先長さ(mm):
    約13
  • 内容量:
    20本

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
仕様
針基の色
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
814-4879
針先(内径ID=1.50mm/外径OD=2.10mm)
グリーン
20本

2個

4,611( 5,072円 )

7日目

814-4880
針先(内径ID=1.40mm/外径OD=1.80mm)
グレー(半透明)
20本

2個

4,611( 5,072円 )

7日目

814-4881
針先(内径ID=1.20mm/外径OD=1.60mm)
白(半透明)
20本

2個

4,611( 5,072円 )

7日目

814-4883
針先(内径ID=0.80mm/外径OD=1.20mm)
ピンク(半透明)
20本

2パック

20個入り

4,611( 5,072円 )

7日目

814-4884
針先(内径ID=0.65mm/外径OD=1.10mm)
クリーム(不透明)
20本

2個

4,611( 5,072円 )

9日目

814-4782
針先(内径ID=0.60mm/外径OD=0.90mm)
黄(半透明)
20本

2個

4,611( 5,072円 )

7日目

814-4783
針先(内径ID=0.50mm/外径OD=0.80mm)
グリーン(半透明)
20本

2個

4,611( 5,072円 )

7日目

814-4784
針先(内径ID=0.40mm/外径OD=0.70mm)
黒(半透明)
20本

2個

4,611( 5,072円 )

7日目

814-4785
針先(内径ID=0.30mm/外径OD=0.60mm)
ブルー(半透明)
20本

2個

4,611( 5,072円 )

7日目

814-4885
針先(内径ID=0.28mm/外径OD=0.55mm)
紫(半透明)
20本

2個

4,611( 5,072円 )

7日目

814-4886
針先(内径ID=0.25mm/外径OD=0.50mm)
オレンジ(半透明)
20本

2個

4,611( 5,072円 )

7日目

814-4887
針先(内径ID=0.25mm/外径OD=0.45mm)
茶(半透明)
20本

2個

4,611( 5,072円 )

7日目

814-4888
針先(内径ID=0.20mm/外径OD=0.40mm)
グレー(半透明)
20本

2個

4,611( 5,072円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・針基がPPなのでシリンジとの密着性がよく、液漏れ、エアの巻き込みが生じません
【用途】
・シリンジ、ニードルアダプタ、に取り付けて使用します

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスニードル

ステンレスニードル

    ふっ素樹脂ニードル

    ふっ素樹脂ニードル

      フレキシブルニードル

      フレキシブルニードル

        メーカー オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連)
        通常価格 4,611円 19,519円 7,714円
        通常出荷日 7日目~   7日目   7日目  
        その他 オプション オプション オプション
        全長(mm) 約30 約47 -
        材質 針先材質:SUS304・針基材質:PP(ポリプロピレン) - 針先材質:ふっ素樹脂・針基材質=PP(ポリプロピレン)
        針先長さ(mm) 約13 約27.5 -
        内容量 20本 20本入 10本入

        ステンレスニードルのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました