(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PASB05
TS パレスライダー TS パレスライダー

TS パレスライダー PASB05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,862円
税込単価
79,048円

【特長】・荷役が早く、楽になります。・ストッパー付き・欧州ELV指令に適合。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ストッパー解除にはPASPHが必要です。

Loading...

PASB05 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
商品タイプ
仕様
最大静荷重 (kg)
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ・厚み (mm)
その他
トラスココード
耐荷重(kgf)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PASB05

パレット台車
その他
2方差し
500
970
1050
86
-
133-5859
500
39

1個

71,862( 79,048円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷役が早く、楽になります。
・ストッパー付き
・欧州ELV指令に適合。
【用途】
・VAN又は幌型トラックに最適です。

(i)ご注意

  • ストッパー解除にはPASPHが必要です。

PASB05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TS パレスライダーの型番PASB05のページです。
型番PASB05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS パレスライダー

TS パレスライダー

    岐阜プラスチック プラスチックパレット計量

    岐阜プラスチック プラスチックパレット計量

      リス パレット 片面二方差し

      リス パレット 片面二方差し

        リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)

        リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)

          プラスチックパレット R2-1111

          プラスチックパレット R2-1111

            パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)

            パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)

              プラスチックパレット S4-065108

              プラスチックパレット S4-065108

                パレット S2-810F 青

                パレット S2-810F 青

                  ハイブリッドパレット HBパレット SC(サイドカラー) 4方差し

                  ハイブリッドパレット HBパレット SC(サイドカラー) 4方差し

                    三甲 プラスチックパレット SK-D4-1111

                    三甲 プラスチックパレット SK-D4-1111

                      パレットボックス ブルー

                      パレットボックス ブルー

                        プラスチックパレット Dー1012Fー2

                        プラスチックパレット Dー1012Fー2

                          プラスチックパレット Sー806F

                          プラスチックパレット Sー806F

                            メーカー テラウチ 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 セントラルコンベヤー 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲
                            通常価格 2,678円 12,735円 10,267円 5,128円 17,860円 69,946円 19,155円 26,482円 11,943円 15,159円 70,360円 38,154円 23,115円
                            通常出荷日 8日目   7日目   7日目   7日目   8日目   15日目   8日目   8日目   2日目~   8日目   12日目~   8日目   8日目  
                            材質(本体) スチール - - - - - - - ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP)

                            TS パレスライダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PASB10
                            PASB13
                            PASPF
                            PASPH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 仕様 最大静荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ・厚み (mm) その他 トラスココード 耐荷重(kgf) 質量
                            (kg)

                            75,829円

                            ( 83,412円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            パレット台車その他2方差し1000970105086-133-4279100042

                            80,263円

                            ( 88,289円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            パレット台車その他2方差し1300970105086-133-4201130045

                            2,678円

                            ( 2,946円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            その他------オプション133-5876-0.7

                            5,741円

                            ( 6,315円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            その他------オプション133-8942-1.8

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました