(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型真空包装機脱気式専用ロール袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:PAP-020030-B
小型真空包装機脱気式専用ロール袋【1~100個入り】 コガタシンクウホウソウキダッキシキセンヨウポリブクロ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,637円
税込単価
1,801円

【特長】・真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。【用...

詳細情報を確認する

型番

PAP-020030-B 解除

Loading...

カタログを表示

PAP-020030-Bの仕様・寸法情報

商品タイプシーラー用オプション詳細タイプエンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ
厚み(mm)0.075JANコード4905058416048
トラスココード828-2686質量(g)1010.000
材質1ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)30
幅(mm)20RoHS ?10

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAP-020030-B

エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ
4905058416048
828-2686
1010.000
30
20
10

1個

1,637( 1,801円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。
【用途】
・農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型真空包装機脱気式専用ロール袋の型番PAP-020030-Bのページです。
型番PAP-020030-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型真空包装機脱気式専用ロール袋

小型真空包装機脱気式専用ロール袋

    卓上シーラー(溶着専用タイプ) 下側加熱式

    卓上シーラー(溶着専用タイプ) 下側加熱式

      SURE エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ

      SURE エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ

        真空包装機 脱気式用 専用一枚袋 PAP-020030-B

        真空包装機 脱気式用 専用一枚袋 PAP-020030-B

          スタンプシーラー(ヒートタイプ)

          スタンプシーラー(ヒートタイプ)

            真空包装機 脱気式用 専用一枚袋 PAP-030040-B

            真空包装機 脱気式用 専用一枚袋 PAP-030040-B

              朝日 卓上シーラー(溶着専用タイプ)

              朝日 卓上シーラー(溶着専用タイプ)

                真空パック装置 ナイロン製CIP用パック袋

                真空パック装置 ナイロン製CIP用パック袋

                  パッカー PEシリーズ

                  パッカー PEシリーズ

                    真空包装機 脱気式用 専用ロール袋 PAP-0301500-R

                    真空包装機 脱気式用 専用ロール袋 PAP-0301500-R

                      クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

                      クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

                        真空包装機 脱気式用 交換用ヒーター NPH-300S-5

                        真空包装機 脱気式用 交換用ヒーター NPH-300S-5

                          卓上シーラー(溶着専用タイプ) 上下加熱式

                          卓上シーラー(溶着専用タイプ) 上下加熱式

                            メーカー 石崎電機製作所 朝日産業 石崎電機製作所 三商 石崎電機製作所 三商 朝日産業 ケニス ピオニーコーポレーション 三商 アズワン 三商 朝日産業
                            通常価格 1,637円 41,870円 1,216円 2,000円 6,845円 3,500円 46,000円 10,885円 18,609円 3,500円 733円 2,750円 68,800円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目   7日目   4日目   11日目   4日目~   7日目   1日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ シーラー用オプション - シーラー用オプション - - - - 卓上シーラー - - - - -
                            厚み(mm) 0.075 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ナイロン、ポリエチレン - ナイロン、ポリエチレン - 本体:ステンレス●熱板:真鍮●把手:木 - - - - - - - -

                            小型真空包装機脱気式専用ロール袋のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            真空パック
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/30
                            長期冷凍保存用の真空パックに使用。半年間使用していても空気が入らず問題無いです。服ルの厚みも十分で強度抜群です。純正品は高いので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PAP-0201500-R
                            PAP-030040-B
                            PAP-0301500-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

                            2,047円

                            ( 2,252円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ4905058416031828-2688940.0001520

                            2,866円

                            ( 3,153円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            10エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ4905058416055828-07682020.0004030

                            2,866円

                            ( 3,153円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ4905058416017828-07671420.0001530
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト