(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂ホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PAM-TT40
ふっ素樹脂ホース フッソジュシホース

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,006円
税込単価
26,407円

オートニクス ディスペンサー型接着剤 ふっ素樹脂ホース。6×4ホース、8×6ホ...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    10

(i)ご注意

  • 本商品は販売単位:1袋(10m巻)です。

Loading...

商品情報を表示

PAM-TT40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
外径(mm)
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAM-TT40

814-4858
6
4

1個

24,006( 26,407円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オートニクス ディスペンサー型接着剤 ふっ素樹脂ホース。6×4ホース、8×6ホースがあります。

(i)ご注意

  • 本商品は販売単位:1袋(10m巻)です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂ホースの型番PAM-TT40のページです。
型番PAM-TT40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂ホース

ふっ素樹脂ホース

    ふっ素樹脂押圧チューブ

    ふっ素樹脂押圧チューブ

      タイロンチューブ 10m

      タイロンチューブ 10m

        アダプターチューブシリンジ用(ストッパー付)

        アダプターチューブシリンジ用(ストッパー付)

          チュービングディスペンサー用PTFEチューブ

          チュービングディスペンサー用PTFEチューブ

            チュービングディスペンサー用シリコンチューブ

            チュービングディスペンサー用シリコンチューブ

              軟質フッ素押圧チューブ

              軟質フッ素押圧チューブ

                シリンジアダプタ

                シリンジアダプタ

                  受台セットふっ素樹脂チューブ用

                  受台セットふっ素樹脂チューブ用

                    パイロット ハンドホルダー・ノズルアダプ (1S入)

                    パイロット ハンドホルダー・ノズルアダプ (1S入)

                      受台セットふっ素樹脂チューブ黒

                      受台セットふっ素樹脂チューブ黒

                        メーカー オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) 武蔵エンジニアリング 武蔵エンジニアリング 武蔵エンジニアリング オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連)
                        通常価格 24,006円 8,174円 6,510円 3,000円 3,838円 5,688円 39,058円 8,227円 8,272円 17,002円 29,022円
                        通常出荷日 9日目   7日目~   7日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   7日目~   7日目   7日目  
                        長さ(m) 10 - - - - - - 1 - - -

                        ふっ素樹脂ホースのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        PAM-TT60
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        トラスココード 外径(mm) 内径(mm)

                        32,700円

                        ( 35,970円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        814-485986

                        ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました