(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイロット OUT継手 (1個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイロット OUT継手 (1個入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,205円
税込単価
6,826円

【用途】・MV5000ポンプの出力側継手【商品仕様】・6×4ホース用・パイロッ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    814-4845

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAM-JH64D

2個

6,205( 6,826円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・MV5000ポンプの出力側継手
【商品仕様】
・6×4ホース用
・パイロット OUT継手 (1個入)
・トラスココード:814-4845
・質量:0g
【セット内容/付属品】
・金属スリーブ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パイロット OUT継手 (1個入)の型番PAM-JH64Dのページです。
型番PAM-JH64Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロット OUT継手 (1個入)

パイロット OUT継手 (1個入)

    精密ニードル

    精密ニードル

      DIAMOND コードレスディスペンサー DIS-XC

      DIAMOND コードレスディスペンサー DIS-XC

        シリコンチューブホルダー

        シリコンチューブホルダー

          標準ニードル MNシリーズ

          標準ニードル MNシリーズ

            HVポンプユニットスクリュー

            HVポンプユニットスクリュー

              STDニードル MNシリーズ

              STDニードル MNシリーズ

                パイロット パッキンボックス (1S入)

                パイロット パッキンボックス (1S入)

                  メーカー オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) IKK オートニクス(ディスペンサー関連) 岩下 オートニクス(ディスペンサー関連) 岩下 オートニクス(ディスペンサー関連)
                  通常価格 6,205円 19,936円 57,411円 75,840円 2,000円 109,580円 14,672円 28,887円
                  通常出荷日 7日目   7日目   4日目   7日目~   1日目~   9日目   8日目   7日目  
                  その他 オプション オプション - オプション オプション オプション オプション -
                  トラスココード 814-4845 - - - - - - -

                  パイロット OUT継手 (1個入)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました