(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイロット ハンドホルダー・樹脂ナット (5個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイロット ハンドホルダー・樹脂ナット (5個入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円

【用途】・MV5000用ハンドホルダー用【商品仕様】・8×6ホース用・パイロッ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    814-4841

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAM-HPN86

2個

3,600( 3,960円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・MV5000用ハンドホルダー用
【商品仕様】
・8×6ホース用
・パイロット ハンドホルダー・樹脂ナット (5個入)
・トラスココード:814-4841
・質量:0g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パイロット ハンドホルダー・樹脂ナット (5個入)の型番PAM-HPN86のページです。
型番PAM-HPN86に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロット ハンドホルダー・樹脂ナット (5個入)

パイロット ハンドホルダー・樹脂ナット (5個入)

    パイロット ハンドホルダー・ノズルアダプ (1S入)

    パイロット ハンドホルダー・ノズルアダプ (1S入)

      パイロット ノズルアダプター (1個入)

      パイロット ノズルアダプター (1個入)

        パイロット ふっ素樹脂シート (10個入)

        パイロット ふっ素樹脂シート (10個入)

          ノンドリッププランジャーノンドリッププランジャー

          ノンドリッププランジャーノンドリッププランジャー

            パイロット HV用スクリュー (1個入)

            パイロット HV用スクリュー (1個入)

              チュービングディスペンサー用シリコンチューブ

              チュービングディスペンサー用シリコンチューブ

                パイロット HV用スクリューキャップ (1個入)

                パイロット HV用スクリューキャップ (1個入)

                  チュービングディスペンサー用PTFEチューブ

                  チュービングディスペンサー用PTFEチューブ

                    クリアシリンジ PSYシリーズ

                    クリアシリンジ PSYシリーズ

                      UVブロックシリンジ 目盛付

                      UVブロックシリンジ 目盛付

                        プラスチック曲げニードル

                        プラスチック曲げニードル

                          ハンドホルダー

                          ハンドホルダー

                            メーカー オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) 岩下 オートニクス(ディスペンサー関連) 武蔵エンジニアリング オートニクス(ディスペンサー関連) 武蔵エンジニアリング 武蔵エンジニアリング 武蔵エンジニアリング 岩下 オートニクス(ディスペンサー関連)
                            通常価格 3,600円 17,002円 3,000円 6,238円 4,920円 47,060円 5,688円 7,899円 3,838円 5,958円 14,084円 2,859円 15,526円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   9日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   8日目   7日目~  
                            その他 オプション オプション オプション - - - オプション - オプション オプション オプション オプション オプション
                            トラスココード 814-4841 814-4832 814-4807 - - - - - - - - - -

                            パイロット ハンドホルダー・樹脂ナット (5個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました