(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイロット ハンドホルダー・ノズルアダプ (1S入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイロット ハンドホルダー・ノズルアダプ (1S入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,002円
税込単価
18,702円

【用途】・MV5000塗布用【商品仕様】・6×4ホース用・パイロット ハンドホ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    814-4832

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAM-HH64N

1個

17,002( 18,702円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・MV5000塗布用
【商品仕様】
・6×4ホース用
・パイロット ハンドホルダー・ノズルアダプ (1S入)
・トラスココード:814-4832
・質量:0g
【セット内容/付属品】
・ふっ素樹脂ホース(PAM-TT40)
・ノズルアダプター(PAM-ND65)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パイロット ハンドホルダー・ノズルアダプ (1S入)の型番PAM-HH64Nのページです。
型番PAM-HH64Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロット ハンドホルダー・ノズルアダプ (1S入)

パイロット ハンドホルダー・ノズルアダプ (1S入)

    ハンドホルダー

    ハンドホルダー

      樹脂スリーブ

      樹脂スリーブ

        パイロット OUT継手 (1個入)

        パイロット OUT継手 (1個入)

          パイロット ハンドホルダー・樹脂ナット (5個入)

          パイロット ハンドホルダー・樹脂ナット (5個入)

            パイロット 受台-バイトン用 (1個入)

            パイロット 受台-バイトン用 (1個入)

              メーカー オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連)
              通常価格 17,002円 15,526円 3,429円 6,205円 3,600円 14,408円
              通常出荷日 7日目   7日目~   7日目   7日目   7日目   7日目  
              その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション
              トラスココード 814-4832 - - 814-4845 814-4841 814-4955

              パイロット ハンドホルダー・ノズルアダプ (1S入)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました