(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PAK606WD
スタンダードポリスピルコンテイメントパレット ポリエチレンパレット

スタンダードポリスピルコンテイメントパレット  PAK606WD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
112,255円
税込単価
123,481円

【特長】・ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。・ポリエチ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 60℃以上の液体には使用しないでください。
  • 全ての薬品に対応するわけではありません。
  • フォークリフトで移動する際は、パレットの上には容器を乗せないで下さい。
  • 60℃以上の液体には使用しないでください。

型番

PAK606WD 解除

Loading...

PAK606WD の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
積載荷重 (kg)
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ・厚み (mm)
質量(g)
トラスココード
タイプ
高さ(mm)
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
耐荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAK606WD

2270
1336
1336
305
38600.0
514-2881
ドラム缶4缶用:ドレン付
305
376×102
376×102
2270

1個

112,255( 123,481円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。
・ポリエチレン製で、錆や腐食がありません。
・格子(パレット上面)の厚みは約7cmの耐久性の高い格子を使用しています。
・フォークリフトで移動することができます。
【用途】
・ドラム缶や薬品等の液体取り扱い時や移動時の漏洩対策に。
【材質】
・ポリエチレン

(i)ご注意

  • 60℃以上の液体には使用しないでください。
  • 全ての薬品に対応するわけではありません。
  • フォークリフトで移動する際は、パレットの上には容器を乗せないで下さい。
  • 60℃以上の液体には使用しないでください。

PAK606WDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードポリスピルコンテイメントパレット の型番PAK606WDのページです。
型番PAK606WDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンダードポリスピルコンテイメントパレット

スタンダードポリスピルコンテイメントパレット

    pig ピグポリドリップデッキ

    pig ピグポリドリップデッキ

      100x100x90mmパレットコーナーガード(4個)

      100x100x90mmパレットコーナーガード(4個)

        パレットボックス(分解収納タイプ)

        パレットボックス(分解収納タイプ)

          プラスチックパレット R4ー812F 青

          プラスチックパレット R4ー812F 青

            プラスチックパレット R2-1122

            プラスチックパレット R2-1122

              ポリモジュラースピルデッキ ドラム缶用 (ドレン付)

              ポリモジュラースピルデッキ ドラム缶用 (ドレン付)

                パレット LX-1111R2

                パレット LX-1111R2

                  パレット D4-068100H 黒

                  パレット D4-068100H 黒

                    パレット R4-068100 青

                    パレット R4-068100 青

                      パレット R2-1313F-3 黒

                      パレット R2-1313F-3 黒

                        樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

                        樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

                          リス パレットシート用ストッパー35×35×15

                          リス パレットシート用ストッパー35×35×15

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション エスコ 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 ニューピグコーポレーション 三甲 三甲 三甲 三甲 エスコ 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 85,931円 63,362円 3,180円 83,361円 25,498円 78,925円 92,700円 24,030円 16,613円 15,660円 60,412円 28,780円 2,260円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 18日目   8日目   8日目   5日目   8日目   8日目   8日目   8日目   2日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ パレット パレット その他 パレットボックス - パレット パレット パレット - - - パレット -
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) -
                            材質1 ポリエチレン - - - - - ポリエチレン - - - - - -
                            容量(L) 250 - - - - - - - - - - - -

                            スタンダードポリスピルコンテイメントパレット のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            汚泥の水切り用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/21
                            汚泥から出る水をためるのに利用。
                            工場から環境汚染につながる物質の流出を防ぐのにとても役に立っています。とても丈夫で、割れたりしにくいので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PAK605
                            PAK605WD
                            PAK606
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ・厚み (mm) 質量(g) トラスココード タイプ 高さ(mm) 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 耐荷重(kg)

                            85,931円

                            ( 94,524円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            680138775942728100.0514-2857ドラム缶2缶用:ドレンなし427267×102267×102680

                            88,880円

                            ( 97,768円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            680138775942728100.0514-2865ドラム缶2缶用:ドレン付427267×102267×102680

                            109,488円

                            ( 120,437円 )
                            1個 -

                            5日目

                            22701336133630538600.0514-2873ドラム缶4缶用:ドレンなし305376×102376×1022270

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました