(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PAK529
ポリモジュラースピルデッキ ドラム缶用 (ドレン付) アルミパレット

ポリモジュラースピルデッキ ドラム缶用 (ドレン付)  PAK529

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
106,093円
税込単価
116,702円

【特長】・漏洩する液体を保持します。・ドラム缶の移動も容易です。・高さわずか1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 60℃以上の液体には使用しないでください。
  • 60℃以上の液体には使用しないでください。

Loading...

PAK529 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
積載荷重 (kg)
最大静荷重 (kg)
最大動荷重 (kg)
間口 (mm)
奥行 (mm)
質量(g)
トラスココード
タイプ
縦(mm)
容量(L)
耐荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAK529

1360
1360
1360
660
1320
20400.0
514-2768
2ドラム缶用
660
83.3
1360

1個

106,093( 116,702円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・漏洩する液体を保持します。
・ドラム缶の移動も容易です。
・高さわずか14.6cmです。
・デッキを組み合わせることにより、大量の液体を保持することができます。
・ポリエチレン製。錆や腐食がなく、丈夫です。
【用途】
・漏洩対策用パレット。
・薬品保管庫
・油脂倉庫
・工場内の液体の一時保管場所。

(i)ご注意

  • 60℃以上の液体には使用しないでください。
  • 60℃以上の液体には使用しないでください。

PAK529で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリモジュラースピルデッキ ドラム缶用 (ドレン付) の型番PAK529のページです。
型番PAK529に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリモジュラースピルデッキ ドラム缶用 (ドレン付)

ポリモジュラースピルデッキ ドラム缶用 (ドレン付)

    pig ピグポリドリップデッキ

    pig ピグポリドリップデッキ

      スタンダードポリスピルコンテイメントパレット

      スタンダードポリスピルコンテイメントパレット

        吸い取る油・水兼用パレットシート

        吸い取る油・水兼用パレットシート

          ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mm

          ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mm

            ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1100mm

            ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1100mm

              リン木

              リン木

                ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1000X1000mm

                ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1000X1000mm

                  リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)

                  リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)

                    ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1100mm

                    ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1100mm

                      ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1000mm

                      ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1000mm

                        ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1200mm

                        ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1200mm

                          ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 900X900mm

                          ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 900X900mm

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション MISM(ミズム) ピカコーポレイション ピカコーポレイション ワコーパレット ピカコーポレイション 岐阜プラスチック工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                            通常価格 92,700円 63,362円 85,931円 22,616円 62,976円 80,438円 6,502円 65,313円 5,128円 76,999円 70,813円 80,850円 57,063円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   8日目   8日目   1日目~   10日目   7日目   10日目   10日目   10日目   10日目  
                            商品タイプ パレット パレット パレット パレットカバー - - その他 - - - - - -
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) アルミ合金 - - - - - - - -
                            高さ・厚み (mm) 146 146 - 4 - - 120 - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン - ポリエチレン - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 146 - - - - - - - - - - - -

                            ポリモジュラースピルデッキ ドラム缶用 (ドレン付) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PAK524
                            PAK531
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            積載荷重 (kg) 最大静荷重 (kg) 最大動荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 質量(g) トラスココード タイプ 縦(mm) 容量(L) 耐荷重(kg)

                            92,700円

                            ( 101,970円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            68368368366066011300.0514-27501ドラム缶用66041.6683

                            126,790円

                            ( 139,469円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2772272227221320132034000.0514-27764ドラム缶用1320166.52772

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました