(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイロット GVスクリュー (1個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAG-SC

1個

56,960円

53,331

( 58,664円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GV7000専用スクリュー
【用途】
・GV7000ポンプ用
【商品仕様】
・GVスクリュー
・トラスココード:814-4812
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パイロット GVスクリュー (1個入)の型番PAG-SCのページです。
型番PAG-SCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロット GVスクリュー (1個入)

パイロット GVスクリュー (1個入)

    パイロット GV7000用ポンプユニット (1S入)

    パイロット GV7000用ポンプユニット (1S入)

      パイロット GVスクリューキャップ (1個入)

      パイロット GVスクリューキャップ (1個入)

        パイロット HV用スクリューキャップ (1個入)

        パイロット HV用スクリューキャップ (1個入)

          パイロット GVシリンダー (1個入)

          パイロット GVシリンダー (1個入)

            パイロット グリスタンクアセンブリ (1S入)

            パイロット グリスタンクアセンブリ (1S入)

              パイロット パッキンボックス (1S入)

              パイロット パッキンボックス (1S入)

                パイロット トロコイドポンプエレメント (1個入)

                パイロット トロコイドポンプエレメント (1個入)

                  パイロット GV用モータブラシ (2個入)

                  パイロット GV用モータブラシ (2個入)

                    パイロット HVポンプ用コネクタ (1個入)

                    パイロット HVポンプ用コネクタ (1個入)

                      パイロット GV用ニードルアダプター (1個入)

                      パイロット GV用ニードルアダプター (1個入)

                        パイロット OUT継手 (1個入)

                        パイロット OUT継手 (1個入)

                          パイロット コネクターカバー (1個入)

                          パイロット コネクターカバー (1個入)

                            メーカー オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連)
                            通常価格 56,960円 249,539円 12,000円 7,899円 23,733円 40,458円 28,887円 101,444円 2,563円 3,038円 6,600円 6,205円 2,000円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   7日目   7日目   9日目   7日目   9日目   7日目   7日目   8日目   7日目   7日目  

                            パイロット GVスクリュー (1個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました