(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイロット GV7000用ポンプユニット (1S入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイロット GV7000用ポンプユニット (1S入)

通常単価(税別)
249,539円
税込単価
274,493円

【用途】・GV7000ポンプ用【商品仕様】・GV7000用ポンプユニット・トラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • テーパーノズル PAH-HV1は別途購入願います。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAG-PUN

1個

249,539( 274,493円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・GV7000ポンプ用
【商品仕様】
・GV7000用ポンプユニット
・トラスココード:814-4810
・質量:0g

(i)ご注意

  • テーパーノズル PAH-HV1は別途購入願います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パイロット GV7000用ポンプユニット (1S入)の型番PAG-PUNのページです。
型番PAG-PUNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロット GV7000用ポンプユニット (1S入)

パイロット GV7000用ポンプユニット (1S入)

    パイロット グリスタンクアセンブリ (1S入)

    パイロット グリスタンクアセンブリ (1S入)

      HVポンプユニットスクリュー

      HVポンプユニットスクリュー

        GVポンプユニット 一式モータ/スクリュー

        GVポンプユニット 一式モータ/スクリュー

          メーカー オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連)
          通常価格 249,539円 40,458円 109,580円 113,429円
          通常出荷日 9日目   9日目   9日目   7日目~  

          パイロット GV7000用ポンプユニット (1S入)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました