(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイロット GV用モータブラシ (2個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAG-MBR

1個

2,563( 2,819円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・GV7000ポンプ用モーター部の交換用ブラシ
【商品仕様】
・GV用モータブラシ
・トラスココード:814-4803
・質量:0g
【セット内容/付属品】
・2個1組

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パイロット GV用モータブラシ (2個入)の型番PAG-MBRのページです。
型番PAG-MBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロット GV用モータブラシ (2個入)

パイロット GV用モータブラシ (2個入)

    UVシリンジ(プランジャ付)

    UVシリンジ(プランジャ付)

      パイロット 交換用手元スイッチ (10個入)

      パイロット 交換用手元スイッチ (10個入)

        デブコン 50mlカートリッジ用 マーク5ガン

        デブコン 50mlカートリッジ用 マーク5ガン

          DIAMOND コードレスディスペンサー DIS-XC

          DIAMOND コードレスディスペンサー DIS-XC

            3M オートミックス パネルボンドミニ用ハンドガン 8190

            3M オートミックス パネルボンドミニ用ハンドガン 8190

              メーカー オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) ITW IKK スリーエムジャパン
              通常価格 2,563円 8,286円 5,316円 20,042円 57,411円 9,073円
              通常出荷日 7日目   7日目~   7日目   1日目   4日目   1日目  

              パイロット GV用モータブラシ (2個入)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました