(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイロット GVスクリューキャップ (1個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAG-KU

1個

12,000( 13,200円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・GV7000ポンプ先端部のキャップ
【商品仕様】
・GVスクリューキャップ
・トラスココード:814-4802
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パイロット GVスクリューキャップ (1個入)の型番PAG-KUのページです。
型番PAG-KUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロット GVスクリューキャップ (1個入)

パイロット GVスクリューキャップ (1個入)

    パイロット HV用スクリューキャップ (1個入)

    パイロット HV用スクリューキャップ (1個入)

      ノンドリッププランジャーノンドリッププランジャー

      ノンドリッププランジャーノンドリッププランジャー

        パイロット 受台-バイトン用 (1個入)

        パイロット 受台-バイトン用 (1個入)

          プランジャー PPシリーズ

          プランジャー PPシリーズ

            パイロット ノズルアダプター (1個入)

            パイロット ノズルアダプター (1個入)

              パイロット ハンドホルダー・ノズルアダプ (1S入)

              パイロット ハンドホルダー・ノズルアダプ (1S入)

                メーカー オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) 岩下 オートニクス(ディスペンサー関連) 岩下 オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連)
                通常価格 12,000円 7,899円 4,920円 14,408円 4,001円 3,000円 17,002円
                通常出荷日 9日目   7日目   1日目   7日目   1日目~   7日目   7日目  

                パイロット GVスクリューキャップ (1個入)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました