(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョイントパイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PAF-JP10
ジョイントパイプ ディスペンサー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,291円
税込単価
14,620円

オートニクス ディスペンサー ジョイントパイプ。内径1.0、2.0mmがありま...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質:
    ステンレス
  • 内容量:
    10本入

Loading...

商品情報を表示

PAF-JP10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
全長(mm)
内径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAF-JP10

814-4790
20
1.0
10本入

2個

13,291( 14,620円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オートニクス ディスペンサー ジョイントパイプ。内径1.0、2.0mmがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジョイントパイプの型番PAF-JP10のページです。
型番PAF-JP10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョイントパイプ

ジョイントパイプ

    パイロット 合流器 2.0mm (10本入)

    パイロット 合流器 2.0mm (10本入)

      GVカートリッジタンク

      GVカートリッジタンク

        パイロット コネクターカバー (1個入)

        パイロット コネクターカバー (1個入)

          パイロット 受台セット軟質フッ素チューブ (1S入)

          パイロット 受台セット軟質フッ素チューブ (1S入)

            金属ニードル

            金属ニードル

              パイロット ニードルホルダー (10本入)

              パイロット ニードルホルダー (10本入)

                タイロンチューブ 10m

                タイロンチューブ 10m

                  パイロット ローリオ用カップ 500CC×10本

                  パイロット ローリオ用カップ 500CC×10本

                    パイロット ポンプユニットモーター部 (1S入)

                    パイロット ポンプユニットモーター部 (1S入)

                      パイロット グリスタンクアセンブリ (1S入)

                      パイロット グリスタンクアセンブリ (1S入)

                        パイロット 受台-バイトン用 (1個入)

                        パイロット 受台-バイトン用 (1個入)

                          パイロット ノズルアダプター (1個入)

                          パイロット ノズルアダプター (1個入)

                            メーカー オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連)
                            通常価格 7,337円 5,778円 15,732円 2,000円 24,561円 4,204円 10,850円 6,510円 4,747円 139,889円 40,458円 14,408円 3,000円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   9日目   7日目   7日目   9日目   9日目   7日目   7日目  
                            その他 オプション オプション オプション - オプション オプション - オプション オプション - - オプション オプション
                            材質 ステンレス - - - - 針先材質:SUS304・針基材質:BS(クロムメッキ) - - - - - - -
                            内容量 10本入 - 10本 - - 12本入 - - - - - - -

                            ジョイントパイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PAF-JP20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 全長
                            (mm)
                            内径(mm) 内容量

                            7,337円

                            ( 8,071円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            814-4791272.0-

                            ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました