(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイロット ローリオ用フェルト (10枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAF-FLT

2個

4,802( 5,282円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローリオ用フェルト10枚入
・トラスココード:814-4789
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パイロット ローリオ用フェルト (10枚入)の型番PAF-FLTのページです。
型番PAF-FLTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロット ローリオ用フェルト (10枚入)

パイロット ローリオ用フェルト (10枚入)

    GVカートリッジタンク

    GVカートリッジタンク

      ふっ素樹脂ニードル TNシリーズ

      ふっ素樹脂ニードル TNシリーズ

        デブコン 50mlカートリッジ用 マーク5ガン

        デブコン 50mlカートリッジ用 マーク5ガン

          STDニードル MNシリーズ

          STDニードル MNシリーズ

            精密ニードル

            精密ニードル

              プラスチックニードル

              プラスチックニードル

                パイロット GVシリンダー (1個入)

                パイロット GVシリンダー (1個入)

                  メーカー オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) 岩下 ITW 岩下 オートニクス(ディスペンサー関連) 岩下 オートニクス(ディスペンサー関連)
                  通常価格 4,802円 15,732円 4,500円 20,042円 14,672円 19,936円 2,500円 23,733円
                  通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   1日目   8日目   7日目   1日目~   7日目  

                  パイロット ローリオ用フェルト (10枚入)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました