(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリルカラー紐 (ボビン巻)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PAC-401
アクリルカラー紐 (ボビン巻) アクリルカラーヒモ (ボビンマキ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,596円 5,479円
税込単価
8,356円 6,027円

【特長】・発色がきれいで手触りがよいです【用途】・布袋の口封じやコードなどに

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アクリル
  • 幅(mm):
    3
  • 長さ(m):
    150
  • 質量(g):
    700.000

型番

PAC-401 解除

Loading...

 
カタログを表示

PAC-401 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAC-401

-
4903599063738
794-6864

4個

7,596円

5,479

( 6,027円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発色がきれいで手触りがよいです
【用途】
・布袋の口封じやコードなどに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリルカラー紐 (ボビン巻)の型番PAC-401のページです。
型番PAC-401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリルカラー紐 (ボビン巻)

アクリルカラー紐 (ボビン巻)

    アクリル紐

    アクリル紐

      ユタカメイク ロープ ジュート麻 24番 4本撚 15m

      ユタカメイク ロープ ジュート麻 24番 4本撚 15m

        結束タイ タイエースボビン巻

        結束タイ タイエースボビン巻

          荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

          荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

            ユタカメイク ナイロン極細紐 ボビン巻 0.8mm×300m

            ユタカメイク ナイロン極細紐 ボビン巻 0.8mm×300m

              荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

              荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

                マイカロン

                マイカロン

                  PPよりひも 1.5mm×200m

                  PPよりひも 1.5mm×200m

                    リストンテープ

                    リストンテープ

                      荷造り紐 ジュート麻

                      荷造り紐 ジュート麻

                        スマートPEレコード巻テープ

                        スマートPEレコード巻テープ

                          荷造り紐 PPコード

                          荷造り紐 PPコード

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 石本マオラン ユタカメイク 石本マオラン ユタカメイク 宮島化学工業 ユタカメイク
                            通常価格 6,901円 400円 228円 164円 261円 11,123円 230円 951円 417円 486円 439円 497円 1,750円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目   5日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   3日目~   9日目  
                            材質 アクリル アクリル その他 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリエチレン(PE) -
                            幅(mm) 3 - - - - - - - - - - 50 -
                            長さ(m) 150 - 15 - - 300 - - 200 - - 500 -
                            質量(g) 700.000 - 36.000 - - 164.000 - - 240.000 - - - -

                            アクリルカラー紐 (ボビン巻)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PAC-402
                            PAC-403
                            PAC-404
                            PAC-405
                            PAC-406
                            PAC-407
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード

                            6,901円

                            ( 7,591円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            -4903599063745794-6872

                            6,901円

                            ( 7,591円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            その他オレンジ4903599063752794-6881

                            7,596円

                            ( 8,356円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他ピンク4903599063769794-6899

                            7,596円

                            ( 8,356円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            -4903599063776794-6902

                            6,901円

                            ( 7,591円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -4903599063783794-6911

                            6,901円

                            ( 7,591円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            スカイブルー4903599063790794-6929

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました