(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PA-1
OKコックプラグ ガスヨウダンヨウヒン

OKコックプラグ PA-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

【特長】・ガス溶断用専用カプラジョイントです。・二重安全ロック方式です。・ワン...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    50

Loading...

PA-1 の仕様・寸法情報

型番
用途
適用流体
接続サイズ
トラスココード
材質1
適合流体詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA-1

ホース用
酸素
φ8
851-3278
本体:●真鍮
酸素

1個

800( 880円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス溶断用専用カプラジョイントです。
・二重安全ロック方式です。
・ワンタッチロック方式です。
・二重安全シール機構です。
・溶断用酸素・アセチレン調整器や切断器に取り付けられます。

商品情報

Loading...

PA-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OKコックプラグの型番PA-1のページです。
型番PA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OKコックプラグ

OKコックプラグ

    カプラジョイント“OKコック”

    カプラジョイント“OKコック”

      サンロックAP-1 φ5

      サンロックAP-1 φ5

        OKコックソケット

        OKコックソケット

          サンロックAP-2 φ5

          サンロックAP-2 φ5

            サンロックAV-2 φ5

            サンロックAV-2 φ5

              サンロックAV-1 φ5

              サンロックAV-1 φ5

                サンロックAP-1 φ8

                サンロックAP-1 φ8

                  100型ガウジング火口(スキルカット-250用)

                  100型ガウジング火口(スキルカット-250用)

                    ワンタッチ継手“チヨコック”

                    ワンタッチ継手“チヨコック”

                      ワンタッチ継手“Qジョイント”

                      ワンタッチ継手“Qジョイント”

                        サンロックAV-1 φ8

                        サンロックAV-1 φ8

                          溶接切断器

                          溶接切断器

                            メーカー ヤマト産業 ヤマト産業 阪口製作所 ヤマト産業 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 小池酸素工業 千代田精機 千代田精機 阪口製作所 日酸TANAKA
                            通常価格 800円 900円 1,092円 2,500円 1,034円 4,027円 3,720円 850円 12,897円 1,200円 740円 2,676円 16,750円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   8日目   4日目   8日目   8日目   7日目   7日目   5日目   1日目   1日目   8日目   1日目  
                            質量(g) 50 - - 50 - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PA-2
                            PAC-1
                            PAC-2
                            PTC-1
                            PTC-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 適用流体 接続サイズ トラスココード 材質1 適合流体詳細

                            900円

                            ( 990円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホース用アセチレンφ9851-3279-アセチレン

                            1,600円

                            ( 1,760円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホース用酸素φ8851-3280-酸素

                            1,687円

                            ( 1,856円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホース用アセチレンφ9851-3281-アセチレン

                            1,800円

                            ( 1,980円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            トーチ用酸素M16-1.5右851-3282-酸素

                            1,900円

                            ( 2,090円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            トーチ用アセチレンM16-1.5左851-3283-アセチレン

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました