(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACファスナー付きブーツ PA9650 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ACファスナー付きブーツ PA9650 白

通常価格(税別)
11,098円
税込価格
12,208円

【特長】・特殊耐熱ゴム素材を使用したシロングブーツです。・柔軟でクッション性が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シューズ・ブーツ
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    アウトソール:耐熱合成ゴム、布地:プリータCFA
  • ファスナー:
    ACファスナー付

(i)ご注意

  • クリーンパック品ではありません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22
816-0865
930

1個

11,098( 12,208円 )

7日目

27
816-0870
1000

1個

11,098( 12,208円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊耐熱ゴム素材を使用したシロングブーツです。
・柔軟でクッション性が高い発泡中底を採用。長時間の立ち仕事で負担が大きい「足」をいたわります。
・オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保のために靴底には裏布を排除しています。
【材質】
・アウトソール:耐熱合成ゴム、布地:プリータCFA

(i)ご注意

  • クリーンパック品ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACファスナー付きブーツ PA9650 白

ACファスナー付きブーツ PA9650 白

    ゴールドウイン ACカバー付き長靴白23

    ゴールドウイン ACカバー付き長靴白23

      ゴールドウイン AC長靴白27.0cm

      ゴールドウイン AC長靴白27.0cm

        ゴールドウイン ACシューズ白28.0c

        ゴールドウイン ACシューズ白28.0c

          メーカー ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン
          通常価格 11,098円 10,072円 8,890円 7,335円
          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目  
          商品タイプ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ -
          ホワイト ホワイト ホワイト -
          材質1 アウトソール:耐熱合成ゴム、布地:プリータCFA プリータ[[R3]]+特殊耐熱ゴム 特殊耐熱ゴム -
          ファスナー ACファスナー付 - - -

          ACファスナー付きブーツ PA9650 白のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました