(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴールドウイン AC長靴白27.0cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴールドウイン AC長靴白27.0cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,890円
税込単価
9,779円

【商品仕様】・AC対応・トラスココード:816-0863・質量:1.9kg

詳細情報を確認する

型番

PA9601-W-27.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA9601-W-27.0

1個

8,890( 9,779円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・AC対応
・トラスココード:816-0863
・質量:1.9kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴールドウイン AC長靴白27.0cmの型番PA9601-W-27.0のページです。
型番PA9601-W-27.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴールドウイン AC長靴白27.0cm

ゴールドウイン AC長靴白27.0cm

    ゴールドウイン ACカバー付き長靴白23

    ゴールドウイン ACカバー付き長靴白23

      ゴールドウイン ACシューズ白28.0c

      ゴールドウイン ACシューズ白28.0c

        メーカー ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン
        通常価格 8,890円 10,072円 7,335円
        通常出荷日 7日目   7日目   7日目  
        商品タイプ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ -
        ホワイト ホワイト -
        サイズ(cm) 27 23 -
        トラスココード 816-0863 816-0852 -
        質量(g) 1900.0 1700.0 -

        ゴールドウイン AC長靴白27.0cmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました