(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングブーツ PA9006 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PA9006-24.5-W
ロングブーツ PA9006 白 クリーンルームソックス シューズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,200円
税込単価
10,120円

【特長】・コストパフォーマンスが高く弱酸性、弱アルカリ性溶液の飛沫付着に耐える...

詳細情報を確認する

型番

PA9006-24.5-W 解除

Loading...

商品情報を表示

PA9006-24.5-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA9006-24.5-W

24.5
816-0798
650

1個

9,200( 10,120円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスが高く弱酸性、弱アルカリ性溶液の飛沫付着に耐えることができます
・制電布フード付きのロングブーツタイプです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロングブーツ PA9006 白の型番PA9006-24.5-Wのページです。
型番PA9006-24.5-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングブーツ PA9006 白

ロングブーツ PA9006 白

    ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 ブルー 23.0cm

    ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 ブルー 23.0cm

      ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 24.0cm

      ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 24.0cm

        ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 25.0cm

        ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 25.0cm

          メーカー ゴールドウイン ガードナー ガードナー ガードナー
          通常価格 9,200円 10,683円 11,327円 10,683円
          通常出荷日 7日目   11日目   11日目   11日目  
          商品タイプ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ
          ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
          詳細タイプ ロングブーツ - - -

          ロングブーツ PA9006 白のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          PA9006-25-W
          PA9006-25.5-W
          PA9006-27-W
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          トラスココード 質量(g)

          9,200円

          ( 10,120円 )
          1個 あり

          7日目

          25816-0799650

          9,200円

          ( 10,120円 )
          1個 あり

          7日目

          25.5816-0800710

          9,200円

          ( 10,120円 )
          1個 あり

          7日目

          27816-0802770

          クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました