(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴールドウイン 溶着手袋白M PA3655-W-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴールドウイン 溶着手袋白M PA3655-W-M【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,320円
税込単価
28,952円

【商品仕様】・溶着手袋白M10双入・トラスココード:816-0726・質量:2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100 / 1000
  • 材質:
    ポリウレタン・ポリエステル
  • サイズ:
    M
  • 質量(g):
    210.000
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    816-0726
  • 材質詳細:
    表:ポリウレタン、裏:ポリエステルニット

型番

PA3655-W-M 解除

Loading...

製品特長・仕様

ゴールドウイン 溶着手袋白M PA3655-W-M【10双入】 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA3655-W-M

1パック

50個入り

26,320( 28,952円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・溶着手袋白M10双入
・トラスココード:816-0726
・質量:210g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴールドウイン 溶着手袋白M PA3655-W-Mの型番PA3655-W-Mのページです。
型番PA3655-W-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴールドウイン 溶着手袋白M PA3655-W-M

ゴールドウイン 溶着手袋白M PA3655-W-M

    ゴールドウイン 溶着手袋白LL PA3655-W-LL

    ゴールドウイン 溶着手袋白LL PA3655-W-LL

      ゴールドウイン 溶着手袋白S PA3655-W-S

      ゴールドウイン 溶着手袋白S PA3655-W-S

        ゴールドウイン 溶着手袋白LL PA3650X-W-LL

        ゴールドウイン 溶着手袋白LL PA3650X-W-LL

          ゴールドウイン 溶着手袋白S PA3650X-W-S

          ゴールドウイン 溶着手袋白S PA3650X-W-S

            ゴールドウイン 溶着手袋白M PA3650X-W-M

            ゴールドウイン 溶着手袋白M PA3650X-W-M

              クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

              クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

                メーカー ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン アズワン
                通常価格 26,320円 23,931円 31,398円 25,984円 25,984円 25,984円 3,500円
                通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                商品タイプ 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋
                グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 / 1000 100 / 1000 100 / 1000 100 / 1000 100 / 1000 100 / 1000 -
                材質 ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル 二トリルゴム
                サイズ M LL S LL S M -
                質量(g) 210.000 250.000 190.000 250.000 190.000 210.000 -

                ゴールドウイン 溶着手袋白M PA3655-W-Mのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました