(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴールドウイン 溶着手袋白S PA3650X-W-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ゴールドウイン 溶着手袋白S PA3650X-W-S【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,984円
税込単価
28,582円

【商品仕様】・溶着手袋白S10双入・トラスココード:816-0723・質量:1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100 / 1000
  • 材質:
    ポリウレタン・ポリエステル
  • サイズ:
    S
  • 質量(g):
    190.000
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    816-0723
  • 材質詳細:
    表:ポリウレタン、裏:ポリエステルニット

型番

PA3650X-W-S 解除

Loading...

製品特長・仕様

ゴールドウイン 溶着手袋白S PA3650X-W-S【10双入】 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ手袋グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100 ~ 1000
材質ポリウレタン・ポリエステルサイズS
質量(g)190.000ホワイト
トラスココード816-0723材質詳細表:ポリウレタン、裏:ポリエステルニット

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA3650X-W-S

1パック

50個入り

25,984( 28,582円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・溶着手袋白S10双入
・トラスココード:816-0723
・質量:190g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴールドウイン 溶着手袋白S PA3650X-W-Sの型番PA3650X-W-Sのページです。
型番PA3650X-W-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴールドウイン 溶着手袋白S PA3650X-W-S

ゴールドウイン 溶着手袋白S PA3650X-W-S

    ゴールドウイン 溶着手袋白M PA3650X-W-M

    ゴールドウイン 溶着手袋白M PA3650X-W-M

      ゴールドウイン 溶着手袋白LL PA3650X-W-LL

      ゴールドウイン 溶着手袋白LL PA3650X-W-LL

        ゴールドウイン 溶着手袋白M PA3655-W-M

        ゴールドウイン 溶着手袋白M PA3655-W-M

          ゴールドウイン 溶着手袋白LL PA3655-W-LL

          ゴールドウイン 溶着手袋白LL PA3655-W-LL

            ゴールドウイン 溶着手袋白S PA3655-W-S

            ゴールドウイン 溶着手袋白S PA3655-W-S

              メーカー ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン
              通常価格 25,984円 25,984円 25,984円 26,320円 23,931円 31,398円
              通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
              商品タイプ 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋
              グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 / 1000 100 / 1000 100 / 1000 100 / 1000 100 / 1000 100 / 1000
              材質 ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル
              サイズ S M LL M LL S
              質量(g) 190.000 210.000 250.000 210.000 250.000 190.000

              ゴールドウイン 溶着手袋白S PA3650X-W-Sのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト