(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスク 5g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マスク 5g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
798円
税込単価
878円

【特長】・通気性を重視した素材「プリータⅣ」素材を使用したマスクです。・口に当...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク
  • 質量(g):
    5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PA2303-W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA2303-W

ホワイト
4548311056959
816-0709
プリータ[[R4]]+ポリエステルメッシュ(ポリエステル)

1個

798( 878円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性を重視した素材「プリータⅣ」素材を使用したマスクです。
・口に当たる部分にメッシュ素材を使う事により口部のベタ付きを解消し着用感を上げています。
・両側にマジックテープを縫い付けており、フードとの脱着を容易にしています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マスク 5gの型番PA2303-Wのページです。
型番PA2303-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスク 5g

マスク 5g

    ヘパマスク白

    ヘパマスク白

      450mm 腕カバー(白・使い捨て)

      450mm 腕カバー(白・使い捨て)

        クリーンマスク 青・白 フリー

        クリーンマスク 青・白 フリー

          マスク BSC-30001シリーズ

          マスク BSC-30001シリーズ

            無塵マスク

            無塵マスク

              ブラストン エプロン-青-フリー

              ブラストン エプロン-青-フリー

                ゴールドウイン 異物落下防止マスク白

                ゴールドウイン 異物落下防止マスク白

                  マスク BSC-30021

                  マスク BSC-30021

                    ミドリ安全 クッションスポンジ

                    ミドリ安全 クッションスポンジ

                      マスク(メッシュ使用・ガード付き)

                      マスク(メッシュ使用・ガード付き)

                        マスク(ガード付/クリーンパック仕様)

                        マスク(ガード付/クリーンパック仕様)

                          マスク(クリーンパック仕様)

                          マスク(クリーンパック仕様)

                            メーカー ゴールドウイン ゴールドウイン エスコ ブラストン アズワン 東京硝子器械 ブラストン ゴールドウイン ブラストン ミドリ安全 ブラストン ブラストン ブラストン
                            通常価格 798円 1,026円 3,740円 9,385円 8,452円 8,155円 2,528円 1,987円 13,631円 1,586円 1,691円 1,527円 11,824円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   7日目   2日目   7日目   1日目   6日目   1日目~   4日目   1日目  
                            商品タイプ マスク マスク - マスク フェイスマスク マスク - マスク マスク - フェイスマスク - -
                            質量(g) 5 5 - - - - - 20 - - - - -

                            クリーンマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました