(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイデルスポンプ用パーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PA-229
ハイデルスポンプ用パーツ コウシン ハイデルスポンプヨウパーツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
786円
税込単価
865円

ハイデレスエンジンポンプ用のパーツです。消耗品の定期的な交換用としてご使用くだ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

PA-229 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA-229

カムロック本体(40ミリ樹脂)
4971770107120
797-4434
74
SEV-40Xなど

2個

786( 865円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイデレスエンジンポンプ用のパーツです。消耗品の定期的な交換用としてご使用ください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイデルスポンプ用パーツの型番PA-229のページです。
型番PA-229に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイデルスポンプ用パーツ

ハイデルスポンプ用パーツ

    Vベルト駆動ポンプ

    Vベルト駆動ポンプ

      Vベルト掛け中低速型

      Vベルト掛け中低速型

        スーパー工業 町野式接手B102(雄) φ25オス×φ25タケノコ

        スーパー工業 町野式接手B102(雄) φ25オス×φ25タケノコ

          スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

          スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

            スーパー工業 町野式接手A101(雌)φ32メス×φ31タケノコ

            スーパー工業 町野式接手A101(雌)φ32メス×φ31タケノコ

              ワンタッチカップリング

              ワンタッチカップリング

                スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ40×5m

                スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ40×5m

                  スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ25オス×1オスネジ

                  スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ25オス×1オスネジ

                    スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ150×5m

                    スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ150×5m

                      スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ100×5m

                      スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ100×5m

                        スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ75×5m

                        スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ75×5m

                          スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ50×5m

                          スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ50×5m

                            メーカー 工進 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 工進 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 282円 31,447円 123,735円 1,900円 8,200円 2,700円 3,200円 9,000円 2,898円 83,210円 52,782円 22,000円 13,875円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   5日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 関連商品 自吸式 自吸式 関連商品 関連商品 関連商品 - 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品
                            その他 オプション - - オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション

                            ハイデルスポンプ用パーツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PA-226
                            PA-227
                            PA-228
                            PA-230
                            PA-231
                            PA-232
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            適合機種

                            1,178円

                            ( 1,296円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            カムロックタケノコ(25ミリ樹脂)4971770107090797-4400100SEV-25Lなど

                            394円

                            ( 433円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            カムロック本体パッキン(25ミリ)4971770107106797-441810SEV-25Lなど

                            394円

                            ( 433円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            カムロックパッキン(25ミリ)4971770107113797-442610SEV-25Lなど

                            2,027円

                            ( 2,230円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            カムロックタケノコ(40ミリ樹脂)4971770107137797-4442122SEV-40Xなど

                            394円

                            ( 433円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            カムロック本体パッキン(40ミリ)4971770107144797-44517SEV-40Xなど

                            394円

                            ( 433円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            カムロックパッキン(40ミリ)4971770107151797-44696SEV-40Xなど

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました