(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 鉄製ニップル50ミリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 鉄製ニップル50ミリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・鉄製丸ニップル【用途】・ソケットとカップリングの接続に【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA-152

2個

1,100( 1,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄製丸ニップル
【用途】
・ソケットとカップリングの接続に
【商品仕様】
・品名:鉄製ニップル50ミリ
・適合機種:PZ-650など
・両端オスネジ仕様
・JANコード:4971770102118
・トラスココード:797-4337
・質量:200g
【材質/仕上】
・鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工進 鉄製ニップル50ミリの型番PA-152のページです。
型番PA-152に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 鉄製ニップル50ミリ

工進 鉄製ニップル50ミリ

    工進 鉄製異径ソケット50×25

    工進 鉄製異径ソケット50×25

      工進 鉄製ニップル40ミリ

      工進 鉄製ニップル40ミリ

        工進 鉄製異径ソケット50×40

        工進 鉄製異径ソケット50×40

          工進 鉄製ニップル25ミリ

          工進 鉄製ニップル25ミリ

            工進 鉄製異径ソケット40×25

            工進 鉄製異径ソケット40×25

              工進 プラ製オスネジタケノコ50ミリ

              工進 プラ製オスネジタケノコ50ミリ

                工進 25ミリ用呼水プラグ

                工進 25ミリ用呼水プラグ

                  工進 ワンタッチカップリング32MM

                  工進 ワンタッチカップリング32MM

                    工進 ストレーナー50ミリ

                    工進 ストレーナー50ミリ

                      工進 プラ製ホースジョイント50ミリ

                      工進 プラ製ホースジョイント50ミリ

                        工進 プラ製オスネジタケノコ20ミリ

                        工進 プラ製オスネジタケノコ20ミリ

                          工進 40・50ミリ用呼水兼ドレンプラグ

                          工進 40・50ミリ用呼水兼ドレンプラグ

                            メーカー 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進
                            通常価格 1,100円 2,589円 803円 2,100円 600円 1,406円 1,000円 700円 1,313円 2,800円 2,500円 570円 469円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  

                            工進 鉄製ニップル50ミリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました