(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネットキャップ PA1404シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PA1404-W-M
ネットキャップ PA1404シリーズ クリーンフード キャップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,204円
税込単価
1,324円

【特長】・ポリエステル100%素材を使用したインナーキャップです・頭部の形に合...

詳細情報を確認する

型番

PA1404-W-M 解除

Loading...

商品情報を表示

PA1404-W-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA1404-W-M

M
816-0655

1個

1,204( 1,324円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル100%素材を使用したインナーキャップです
・頭部の形に合った設計をしており、額部はゴムを入れず裾後部がゴム絞り仕様にしているため、額にゴムの跡を残さず頭髪をまとめて毛髪の落下を防ぎます
・洗濯耐久性に優れた素材を使用しているので繰り返し着用する事もできます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネットキャップ PA1404シリーズの型番PA1404-W-Mのページです。
型番PA1404-W-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネットキャップ PA1404シリーズ

ネットキャップ PA1404シリーズ

    アズワン ネットキャップ PA1404 ホワイト 61-0131 M/L

    アズワン ネットキャップ PA1404 ホワイト 61-0131 M/L

      キャップ PA1244シリーズ

      キャップ PA1244シリーズ

        クリーンフード PA1362Aシリーズ

        クリーンフード PA1362Aシリーズ

          フード マジック付き PA1203シリーズ

          フード マジック付き PA1203シリーズ

             フード PA1336シリーズ

            フード PA1336シリーズ

              メーカー ゴールドウイン アズワン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン
              通常価格 1,204円 14,409円 2,484円 3,284円 2,654円 2,529円
              通常出荷日 7日目   10日目   7日目   6日目~   7日目~   7日目~  
              商品タイプ キャップ キャップ キャップ - - -
              仕様 つば無し つば無し つば付き - - -
              - - - -
              詳細タイプ ネットキャップ - - - - -
              質量(g) 13 - 65 - - -

              ネットキャップ PA1404シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              PA1404-W-L
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ トラスココード

              1,204円

              ( 1,324円 )
              1個 あり

              7日目

              L816-0654

              クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました