(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェイスカバーフード PA1361シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PA1361-B-M
フェイスカバーフード PA1361シリーズ クリーンフード キャップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,280円
税込単価
3,608円

【特長】・適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PA1361-B-M 解除

Loading...

商品情報を表示

PA1361-B-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
色詳細
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA1361-B-M

M
-
816-0625

2個

3,280( 3,608円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材を使用したフェイスカバーフードです。
・後部にはサイズアジャスト出来るようバックル仕様になっています。
・部材についてもオートクレーブ耐久性のある物を使用しているため耐久性にも優れています。
・縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フェイスカバーフード PA1361シリーズの型番PA1361-B-Mのページです。
型番PA1361-B-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェイスカバーフード PA1361シリーズ

フェイスカバーフード PA1361シリーズ

    フェイスカバーフード PA1661シリーズ

    フェイスカバーフード PA1661シリーズ

      フェイスカバーフード PA1211シリーズ

      フェイスカバーフード PA1211シリーズ

        メーカー ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン
        通常価格 3,280円 2,911円 2,700円
        通常出荷日 6日目~   6日目~   7日目  
        商品タイプ フード フード フード
        仕様 マスク一体型 マスク一体型 マスク一体型
        詳細タイプ フェイスカバーフード フェイスカバーフード フェイスカバーフード
        質量(g) 60 65 60

        フェイスカバーフード PA1361シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        PA1361-B-L
        PA1361-G-L
        PA1361-G-M
        PA1361-MG-L
        PA1361-MG-M
        PA1361-P-L
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ 色詳細 トラスココード

        3,280円

        ( 3,608円 )
        2個 あり

        7日目

        L-816-0624

        3,280円

        ( 3,608円 )
        1個 あり

        9日目

        その他L816-0626

        3,280円

        ( 3,608円 )
        1個 あり

        9日目

        その他M816-0627

        3,280円

        ( 3,608円 )
        1個 あり

        9日目

        その他Lモスグリーン816-0628

        3,280円

        ( 3,608円 )
        1個 あり

        9日目

        その他Mモスグリーン816-0629

        3,280円

        ( 3,608円 )
        1個 あり

        6日目

        ピンクL-816-0630

        クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました