(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フード PA1338シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PA1338-G-M
フード PA1338シリーズ クリーンフード キャップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,209円
税込単価
3,530円

【特長】・適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PA1338-G-M 解除

Loading...

商品情報を表示

PA1338-G-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
色詳細
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA1338-G-M

その他
M
816-0611

1個

3,209( 3,530円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材を使用した頭巾型フードです。
・前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です。
・後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャスタがついて、より頭部にフィットする様に設計しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フード PA1338シリーズの型番PA1338-G-Mのページです。
型番PA1338-G-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フード PA1338シリーズ

フード PA1338シリーズ

    マジック付きフード PA1338Hシリーズ

    マジック付きフード PA1338Hシリーズ

      防塵フード FC439C

      防塵フード FC439C

         フード PA1336シリーズ

        フード PA1336シリーズ

          メーカー ゴールドウイン ゴールドウイン アズワン ゴールドウイン
          通常価格 3,209円 3,450円 2,660円 2,529円
          通常出荷日 7日目~   7日目~   1日目~   7日目~  
          商品タイプ フード フード フード フード
          仕様 つば付き つば付き マスク一体型 つば無し
          質量(g) 60 60 - 60

          フード PA1338シリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          PA1338-B-L
          PA1338-B-M
          PA1338-G-L
          PA1338-P-L
          PA1338-P-M
          PA1338-W-L
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 色詳細 トラスココード

          3,284円

          ( 3,612円 )
          2個 あり

          7日目

          L-816-0608

          3,284円

          ( 3,612円 )
          2個 あり

          7日目

          M-816-0609

          3,209円

          ( 3,530円 )
          1個 あり

          9日目

          その他L816-0610

          3,209円

          ( 3,530円 )
          1個 あり

          9日目

          ピンクL-816-0620

          3,209円

          ( 3,530円 )
          1個 あり

          9日目

          ピンクM-816-0621

          3,940円

          ( 4,334円 )
          2個 あり

          7日目

          L-816-0622

          クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました