(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

 フード PA1336シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PA1336-B-L
フード PA1336シリーズ クリーンフード キャップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,529円
税込単価
2,782円

【特長】・適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    つば無し
  • 質量(g):
    60
  • 材質1:
    プリータ[[R3]](ポリエステル)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PA1336-B-L 解除

Loading...

商品情報を表示

PA1336-B-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
色詳細
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA1336-B-L

L
-
816-0600

1個

2,529( 2,782円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材を使用した頭巾型フードです。
・前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です。
・肩の収まり・顎下の掛け合わせを重視した新設計です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フード PA1336シリーズの型番PA1336-B-Lのページです。
型番PA1336-B-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

 フード PA1336シリーズ

フード PA1336シリーズ

    フード PA1338シリーズ

    フード PA1338シリーズ

      マジック付きフード PA1338Hシリーズ

      マジック付きフード PA1338Hシリーズ

        クリーンフード PA1201シリーズ

        クリーンフード PA1201シリーズ

          フード マジック付き PA1203シリーズ

          フード マジック付き PA1203シリーズ

            メーカー ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン
            通常価格 2,529円 3,209円 3,450円 2,332円 2,654円
            通常出荷日 7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   7日目~  
            商品タイプ フード フード フード フード フード
            仕様 つば無し つば付き つば付き つば無し つば無し
            質量(g) 60 60 60 60 60
            材質1 プリータ[[R3]](ポリエステル) - プリータ[[R3]](ポリエステル) プリータ[[R2]](ポリエステル) -

            フード PA1336シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            PA1336-B-M
            PA1336-G-L
            PA1336-G-M
            PA1336-P-L
            PA1336-P-M
            PA1336-W-L
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 色詳細 トラスココード

            2,529円

            ( 2,782円 )
            1個 あり

            7日目

            M-816-0601

            2,529円

            ( 2,782円 )
            1個 あり

            9日目

            その他L816-0602

            2,529円

            ( 2,782円 )
            1個 あり

            9日目

            その他M816-0603

            2,529円

            ( 2,782円 )
            1個 あり

            9日目

            ピンクL-816-0604

            2,529円

            ( 2,782円 )
            1個 あり

            9日目

            ピンクM-816-0605

            2,529円

            ( 2,782円 )
            1個 あり

            7日目

            L-816-0606

            クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました