(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴールドウイン ベンチレーションフード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴールドウイン ベンチレーションフード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
90,859円
税込単価
99,945円

【商品仕様】・ベンチレーションフード・トラスココード:816-0575・質量:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 色:
  • サイズ:
    フリー
  • トラスココード:
    816-0575
  • 質量(g):
    1500.0
  • 材質:
    ポリエステル

型番

PA1312-W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA1312-W

1個

90,859( 99,945円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベンチレーションフード
・トラスココード:816-0575
・質量:1.5kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴールドウイン ベンチレーションフードの型番PA1312-Wのページです。
型番PA1312-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴールドウイン ベンチレーションフード

ゴールドウイン ベンチレーションフード

    クリーンフード PA1801シリーズ

    クリーンフード PA1801シリーズ

      アズピュアクリーンルームキャップ

      アズピュアクリーンルームキャップ

        ESD対策フード(M〜LL)

        ESD対策フード(M〜LL)

          アズピュアCRフード TFW・TFB

          アズピュアCRフード TFW・TFB

            スペリオールファーマーフード H02AC 白 M/L

            スペリオールファーマーフード H02AC 白 M/L

              アズワン キャップ PA1401 ホワイト 61-0131

              アズワン キャップ PA1401 ホワイト 61-0131

                防塵フード FX440C

                防塵フード FX440C

                  無塵帽子(クリーンフード) CJ4130

                  無塵帽子(クリーンフード) CJ4130

                    アズワン ネットキャップ PA1404 ホワイト 61-0131 M/L

                    アズワン ネットキャップ PA1404 ホワイト 61-0131 M/L

                      ホワイトキャップ

                      ホワイトキャップ

                        メーカー ゴールドウイン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン
                        通常価格 90,859円 3,500円 769円 3,035円 1,397円 3,600円 9,000円 5,130円 1,539円 14,409円 1,890円
                        通常出荷日 9日目   10日目~   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   7日目~   4日目   10日目   1日目  
                        商品タイプ フード フード - フード フード - - フード - - -
                        - - - - - - - -
                        サイズ フリー - - - フリー - - - - - -
                        トラスココード 816-0575 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 1500.0 - - - - - - - - - -

                        ゴールドウイン ベンチレーションフードのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました