(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴールドウイン ベンチレーションフード(

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴールドウイン ベンチレーションフード(

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
91,586円
税込単価
100,745円

【商品仕様】・ベンチレーションフード(・トラスココード:816-0574・質量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 色:
  • サイズ:
    フリー
  • トラスココード:
    816-0574
  • 質量(g):
    1500.0
  • 材質:
    ポリエステル

型番

PA1311-W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA1311-W

1個

91,586( 100,745円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベンチレーションフード(
・トラスココード:816-0574
・質量:1.5kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴールドウイン ベンチレーションフード(の型番PA1311-Wのページです。
型番PA1311-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴールドウイン ベンチレーションフード(

ゴールドウイン ベンチレーションフード(

    アズワン ネットキャップ PA1404 ホワイト 61-0131 M/L

    アズワン ネットキャップ PA1404 ホワイト 61-0131 M/L

      防塵フード FX440C

      防塵フード FX440C

        防塵フード FD427C

        防塵フード FD427C

          マスク一体型フード(後ろ調整ベルト付)

          マスク一体型フード(後ろ調整ベルト付)

            クリーンフード SD102

            クリーンフード SD102

              ゴールドウイン クリ-ンキャプ青M

              ゴールドウイン クリ-ンキャプ青M

                ヘパフード PA1150シリーズ

                ヘパフード PA1150シリーズ

                  ネットキャップ PA1404シリーズ

                  ネットキャップ PA1404シリーズ

                    無塵帽子(クリーンフード) CJ4130

                    無塵帽子(クリーンフード) CJ4130

                      メーカー ゴールドウイン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ケニス
                      通常価格 91,586円 14,409円 5,130円 4,538円 2,500円 1,350円 2,888円 4,073円 1,204円 1,539円
                      通常出荷日 11日目   10日目   7日目~   7日目~   1日目   1日目   7日目   7日目   7日目   4日目  
                      商品タイプ フード - フード フード フード フード - フード - -
                      - - - - - - - -
                      サイズ フリー - - - - - - - - -
                      トラスココード 816-0574 - - - - - - - - -
                      質量(g) 1500.0 - - - - - - 75 - -

                      ゴールドウイン ベンチレーションフード(のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました