(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャップ PA1244シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャップ PA1244シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,484円
税込単価
2,732円

【特長】・通気性を重視した素材「プリータIV」を使用しています・前面の紐絞りで...

詳細情報を確認する

型番

PA1244-W-M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA1244-W-M

M
816-0571

2個

2,484( 2,732円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性を重視した素材「プリータIV」を使用しています
・前面の紐絞りで頭部にフィットします
・後部のネットで毛髪の落下を防止します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャップ PA1244シリーズの型番PA1244-W-Mのページです。
型番PA1244-W-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャップ PA1244シリーズ

キャップ PA1244シリーズ

    ネットキャップ PA1404シリーズ

    ネットキャップ PA1404シリーズ

      フード マジック付き PA1203シリーズ

      フード マジック付き PA1203シリーズ

        メーカー ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン
        通常価格 2,484円 1,204円 2,654円
        通常出荷日 7日目   7日目   7日目~  
        商品タイプ キャップ キャップ -
        仕様 つば付き つば無し -
        質量(g) 65 13 -

        キャップ PA1244シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        PA1244-W-L
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ トラスココード

        2,484円

        ( 2,732円 )
        2個 あり

        7日目

        L816-0570

        クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました