(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツバ付キャップ PA1212シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツバ付キャップ PA1212シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,000円
税込価格
2,200円

【特長】・安全性を高める額の紐ループ。サイズアジャストも可能・ツバ付キャップ

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
色詳細
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
-
816-0564

2個

2,000( 2,200円 )

7日目

M
-
816-0565

2個

2,000( 2,200円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性を高める額の紐ループ。サイズアジャストも可能
・ツバ付キャップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツバ付キャップ PA1212シリーズ

ツバ付キャップ PA1212シリーズ

    スーパーヘパフード PA1750シリーズ

    スーパーヘパフード PA1750シリーズ

      マジック付きフード PA1338Hシリーズ

      マジック付きフード PA1338Hシリーズ

        ゴールドウイン クリ-ンキャップ青L

        ゴールドウイン クリ-ンキャップ青L

          クリーンフード PA1362Aシリーズ

          クリーンフード PA1362Aシリーズ

            メーカー ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン
            通常価格 2,000円 5,262円 3,450円 2,888円 3,284円
            通常出荷日 7日目   7日目   7日目~   7日目   6日目~  
            商品タイプ キャップ - - - -
            仕様 つば付き - - - -
            詳細タイプ ツバ付キャップ - - - -
            質量(g) 65 - - - -

            ツバ付キャップ PA1212シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました