(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャップ PA1202シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャップ PA1202シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,219円
税込価格
1,341円

【特長】・通気性を重視した素材「プリータⅣ」素材を使用したキャップです。・後頭...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
816-0538

2個

1,219( 1,341円 )

7日目

M
816-0539

2個

1,219( 1,341円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性を重視した素材「プリータⅣ」素材を使用したキャップです。
・後頭部にゴム絞り仕様のため、頭部にフィットするよう設計しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャップ PA1202シリーズ

キャップ PA1202シリーズ

    マジック付きフード PA1322シリーズ

    マジック付きフード PA1322シリーズ

      キャップ PA1244シリーズ

      キャップ PA1244シリーズ

        フェイスカバーフード PA1211シリーズ

        フェイスカバーフード PA1211シリーズ

          フード PA1338シリーズ

          フード PA1338シリーズ

            フェイスカバーフード PA1011シリーズ

            フェイスカバーフード PA1011シリーズ

              ネットキャップ PA1404シリーズ

              ネットキャップ PA1404シリーズ

                メーカー ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン
                通常価格 1,219円 2,430円 2,484円 3,180円 3,209円 3,515円 1,204円
                通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目~   7日目~   7日目  
                商品タイプ キャップ - キャップ - - - キャップ
                仕様 つば無し - つば付き - - - つば無し
                質量(g) 60 - 65 - - - 13

                キャップ PA1202シリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました