(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘパフード PA1164シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:PA1164-W-M
ヘパフード PA1164シリーズ クリーンフード キャップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,300円
税込単価
4,730円

【特長】・メルトブロー不織布を中間に配した・三層構造のマスク専用高性能フィルタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    マスク一体型
  • 詳細タイプ:
    ヘパフード
  • 質量(g):
    75
  • 材質1:
    プリータSCX+ヘパクロス(ポリエステル)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PA1164-W-M 解除

Loading...

商品情報を表示

PA1164-W-Mの仕様・寸法情報

商品タイプフード仕様マスク一体型
サイズM
詳細タイプヘパフードトラスココード816-0527
質量(g)75材質1プリータSCX+ヘパクロス(ポリエステル)

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA1164-W-M

M
816-0527

1個

4,300( 4,730円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メルトブロー不織布を中間に配した
・三層構造のマスク専用高性能フィルター素材

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘパフード PA1164シリーズの型番PA1164-W-Mのページです。
型番PA1164-W-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘパフード PA1164シリーズ

ヘパフード PA1164シリーズ

    スーパーヘパフード PA1750シリーズ

    スーパーヘパフード PA1750シリーズ

      ヘパフード PA1150シリーズ

      ヘパフード PA1150シリーズ

        フード マジック付き PA1203シリーズ

        フード マジック付き PA1203シリーズ

          メーカー ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン
          通常価格 4,300円 5,262円 4,073円 2,654円
          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目~  
          商品タイプ フード フード フード フード
          仕様 マスク一体型 マスク一体型 マスク一体型 つば無し
          詳細タイプ ヘパフード スーパーヘパフード ヘパフード マジック付きフード
          質量(g) 75 75 75 60
          材質1 プリータSCX+ヘパクロス(ポリエステル) プリータEX+ストレッチ(ポリエステル) - -

          ヘパフード PA1164シリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          PA1164-B-L
          PA1164-B-M
          PA1164-W-L
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ トラスココード

          4,300円

          ( 4,730円 )
          1個 あり

          7日目

          L816-0524

          4,300円

          ( 4,730円 )
          1個 あり

          7日目

          M816-0525

          4,300円

          ( 4,730円 )
          1個 あり

          7日目

          L816-0526
          型番
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ トラスココード

          クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト