(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘパフード PA1155シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘパフード PA1155シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,905円
税込価格
7,596円

PADを搭載し、呼気を後部に逃すことにより、前面の防塵性を向上させるとともに、...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
816-0522

2個

6,905( 7,596円 )

7日目

M
816-0523

2個

6,905( 7,596円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PADを搭載し、呼気を後部に逃すことにより、前面の防塵性を向上させるとともに、着用快適性も高めています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘパフード PA1155シリーズ

ヘパフード PA1155シリーズ

    ヘパフード PA1150シリーズ

    ヘパフード PA1150シリーズ

      フェイスカバーフード PA1361シリーズ

      フェイスカバーフード PA1361シリーズ

        フード PA1338シリーズ

        フード PA1338シリーズ

          プリータSCX ヘパフード PA1151シリーズ

          プリータSCX ヘパフード PA1151シリーズ

            フェイスカバーフード PA1211シリーズ

            フェイスカバーフード PA1211シリーズ

              ヘパフード PA1151シリーズ

              ヘパフード PA1151シリーズ

                フェイスカバーフード PA1011シリーズ

                フェイスカバーフード PA1011シリーズ

                  メーカー ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン
                  通常価格 6,905円 4,073円 3,280円 3,209円 4,619円 3,180円 4,437円 3,515円
                  通常出荷日 7日目   7日目   6日目~   7日目~   7日目   7日目   7日目   7日目~  
                  商品タイプ フード フード フード フード フード フード フード フード
                  仕様 マスク一体型 マスク一体型 マスク一体型 つば付き マスク一体型 マスク一体型 マスク一体型 マスク一体型
                  詳細タイプ ヘパフード ヘパフード フェイスカバーフード - ヘパフード フェイスカバーフード ヘパフード フェイスカバーフード
                  質量(g) 80 75 60 60 75 60 75 60

                  ヘパフード PA1155シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました