(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘパフード PA1151シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PA1151-B-M
ヘパフード PA1151シリーズ クリーンフード キャップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,437円
税込単価
4,881円

マスク部のタックと、紐による固定で防塵性を確保。着用快適性も高めています。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PA1151-B-M 解除

Loading...

商品情報を表示

PA1151-B-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA1151-B-M

M
816-0514

1個

4,437( 4,881円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マスク部のタックと、紐による固定で防塵性を確保。着用快適性も高めています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘパフード PA1151シリーズの型番PA1151-B-Mのページです。
型番PA1151-B-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘパフード PA1151シリーズ

ヘパフード PA1151シリーズ

    プリータSCX ヘパフード PA1151シリーズ

    プリータSCX ヘパフード PA1151シリーズ

      ヘパフード PA1150シリーズ

      ヘパフード PA1150シリーズ

        スーパーヘパフード PA1754シリーズ

        スーパーヘパフード PA1754シリーズ

          スーパーヘパフード PA1750シリーズ

          スーパーヘパフード PA1750シリーズ

            メーカー ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン
            通常価格 4,437円 4,619円 4,073円 5,442円 5,262円
            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   4日目~   7日目  
            商品タイプ フード フード フード フード フード
            仕様 マスク一体型 マスク一体型 マスク一体型 マスク一体型 マスク一体型
            詳細タイプ ヘパフード ヘパフード ヘパフード スーパーヘパフード スーパーヘパフード
            質量(g) 75 75 75 75 75

            ヘパフード PA1151シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            PA1151-B-L
            PA1151-W-L
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ トラスココード

            5,324円

            ( 5,856円 )
            1個 あり

            7日目

            L816-0513

            4,437円

            ( 4,881円 )
            2個 あり

            7日目

            L816-0515

            クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました