(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プリータSCX ヘパフード PA1151シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プリータSCX ヘパフード PA1151シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,619円
税込単価
5,081円

【特長】・マスク部のタックと、紐による固定で防塵性を確保。着用快適性も高めてい...

詳細情報を確認する

型番

PA1151-M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA1151-M

M
816-0512

2個

4,619( 5,081円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスク部のタックと、紐による固定で防塵性を確保。着用快適性も高めています
・プリータSCX(ヘパフード)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プリータSCX ヘパフード PA1151シリーズの型番PA1151-Mのページです。
型番PA1151-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プリータSCX ヘパフード PA1151シリーズ

プリータSCX ヘパフード PA1151シリーズ

    ヘパフード PA1151シリーズ

    ヘパフード PA1151シリーズ

      ヘパフード PA1150シリーズ

      ヘパフード PA1150シリーズ

        スーパーヘパフード PA1754シリーズ

        スーパーヘパフード PA1754シリーズ

          スーパーヘパフード PA1750シリーズ

          スーパーヘパフード PA1750シリーズ

            メーカー ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン
            通常価格 4,619円 4,437円 4,073円 5,442円 5,262円
            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   4日目~   7日目  
            商品タイプ フード フード フード フード フード
            仕様 マスク一体型 マスク一体型 マスク一体型 マスク一体型 マスク一体型
            - - - -
            詳細タイプ ヘパフード ヘパフード ヘパフード スーパーヘパフード スーパーヘパフード
            質量(g) 75 75 75 75 75

            プリータSCX ヘパフード PA1151シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            PA1151-L
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ トラスココード

            4,906円

            ( 5,397円 )
            2個 あり

            7日目

            L816-0511

            クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました