(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘパフード PA1150シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘパフード PA1150シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,073円
税込単価
4,480円

【特長】・フィット感を高めるアジャスタはマジックテープ仕様・マスクの固定は紐で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PA1150-B-M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA1150-B-M

M
816-0508

2個

4,073( 4,480円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィット感を高めるアジャスタはマジックテープ仕様
・マスクの固定は紐で行います

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘパフード PA1150シリーズの型番PA1150-B-Mのページです。
型番PA1150-B-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘパフード PA1150シリーズ

ヘパフード PA1150シリーズ

    フェイスカバーフード PA1011シリーズ

    フェイスカバーフード PA1011シリーズ

      フード PA1338シリーズ

      フード PA1338シリーズ

        フェイスカバーフード PA1211シリーズ

        フェイスカバーフード PA1211シリーズ

          ヘパフード PA1151シリーズ

          ヘパフード PA1151シリーズ

            プリータSCX ヘパフード PA1151シリーズ

            プリータSCX ヘパフード PA1151シリーズ

              メーカー ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン
              通常価格 4,073円 3,515円 3,209円 2,700円 4,437円 4,619円
              通常出荷日 7日目   7日目~   7日目~   7日目   7日目   7日目  
              商品タイプ フード フード フード フード フード フード
              仕様 マスク一体型 マスク一体型 つば付き マスク一体型 マスク一体型 マスク一体型
              詳細タイプ ヘパフード フェイスカバーフード - フェイスカバーフード ヘパフード ヘパフード
              質量(g) 75 60 60 60 75 75

              ヘパフード PA1150シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              PA1150-B-L
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ トラスココード

              4,073円

              ( 4,480円 )
              2個 あり

              7日目

              L816-0507

              クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました