(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェイスカバーフード PA1011シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PA1011-B-L
フェイスカバーフード PA1011シリーズ クリーンフード キャップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,515円
税込単価
3,867円

【特長】・後部アジャスタはマジックテープ仕様・フェイスカバーフード

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PA1011-B-L 解除

Loading...

商品情報を表示

PA1011-B-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
色詳細
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA1011-B-L

L
-
816-0499

1個

3,515( 3,867円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・後部アジャスタはマジックテープ仕様
・フェイスカバーフード

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フェイスカバーフード PA1011シリーズの型番PA1011-B-Lのページです。
型番PA1011-B-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェイスカバーフード PA1011シリーズ

フェイスカバーフード PA1011シリーズ

    フェイスカバーフード PA1211シリーズ

    フェイスカバーフード PA1211シリーズ

      フード PA1338シリーズ

      フード PA1338シリーズ

        フード マジック付き PA1203シリーズ

        フード マジック付き PA1203シリーズ

          メーカー ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン ゴールドウイン
          通常価格 3,515円 3,180円 3,209円 2,654円
          通常出荷日 7日目~   7日目   7日目~   7日目~  
          商品タイプ フード フード フード フード
          仕様 マスク一体型 マスク一体型 つば付き つば無し
          詳細タイプ フェイスカバーフード フェイスカバーフード - マジック付きフード
          質量(g) 60 60 60 60

          フェイスカバーフード PA1011シリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          PA1011-B-M
          PA1011-G-L
          PA1011-G-M
          PA1011-W-L
          PA1011-W-M
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 色詳細 トラスココード

          3,515円

          ( 3,867円 )
          1個 あり

          7日目

          M-816-0500

          3,515円

          ( 3,867円 )
          1個 あり

          9日目

          その他L816-0501

          3,515円

          ( 3,867円 )
          1個 あり

          9日目

          その他M816-0502

          3,515円

          ( 3,867円 )
          1個 あり

          7日目

          L-816-0505

          3,515円

          ( 3,867円 )
          1個 あり

          7日目

          M-816-0506

          クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました