(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 同径カップリングクミ40×40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 同径カップリングクミ40×40

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
910円
税込単価
1,001円

【特長】・同径カップリングセット【用途】・ポンプとホースの接続に。【商品仕様】...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA-94

2個

910( 1,001円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・同径カップリングセット
【用途】
・ポンプとホースの接続に。
【商品仕様】
・品名:同径カップリング組40×40
・適合機種:SEV-40Xなど
・パッキン付き
・JANコード:4971770101524
・トラスココード:797-4108
・質量:60g
【材質/仕上】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工進 同径カップリングクミ40×40の型番PA-94のページです。
型番PA-94に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 同径カップリングクミ40×40

工進 同径カップリングクミ40×40

    寺田 汚物混入水用水中ポンプ CXシリーズ

    寺田 汚物混入水用水中ポンプ CXシリーズ

      工進 ポンスター 汚水用 60HZ

      工進 ポンスター 汚水用 60HZ

        ポンスター 汚水用

        ポンスター 汚水用

          工進 ポンスター 汚水用・オート 50HZ

          工進 ポンスター 汚水用・オート 50HZ

            工進 ポンスター 汚水用・オート 60HZ

            工進 ポンスター 汚水用・オート 60HZ

              樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

              樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                海水用水中チタンポンプ 自動運転形

                海水用水中チタンポンプ 自動運転形

                  工進 ハウスメイト100Vタイプ

                  工進 ハウスメイト100Vタイプ

                    汚水用 大型水中ポンプ

                    汚水用 大型水中ポンプ

                      雑排水用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PN型

                      雑排水用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PN型

                        メーカー 工進 寺田ポンプ製作所 工進 工進 工進 工進 鶴見製作所 鶴見製作所 工進 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所
                        通常価格 910円 68,844円 24,402円 24,538円 38,188円 38,188円 42,668円 96,732円 50,969円 333,446円 40,676円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   10日目   1日目~   2日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目   1日目~  

                        工進 同径カップリングクミ40×40のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました