(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 SUS製ホースバンド20~44mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 SUS製ホースバンド20~44mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
535円
税込単価
589円

【特長】・SUS製ホースバンド【用途】・ホースの締め付けに【商品仕様】・品名:...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA-54

2個

535( 589円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS製ホースバンド
【用途】
・ホースの締め付けに
【商品仕様】
・品名:SUS製ホースバンド20~44ミリ
・適合機種:SEV-25Lなど
・平バンド仕様
・JANコード:4971770100473
・トラスココード:797-4001
・質量:22g
【材質/仕上】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工進 SUS製ホースバンド20~44mmの型番PA-54のページです。
型番PA-54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 SUS製ホースバンド20~44mm

工進 SUS製ホースバンド20~44mm

    工進 SUS製ホースバンド15~27mm

    工進 SUS製ホースバンド15~27mm

      工進 SUS製ホースバンド8~22mm

      工進 SUS製ホースバンド8~22mm

        工進 SUS製ホースバンド27~50mm

        工進 SUS製ホースバンド27~50mm

          工進 プラ製オスネジタケノコ20ミリ

          工進 プラ製オスネジタケノコ20ミリ

            工進 プラ製ホースジョイント20ミリ

            工進 プラ製ホースジョイント20ミリ

              工進 プラ製ホースジョイント32ミリ

              工進 プラ製ホースジョイント32ミリ

                工進 プラ製オスネジタケノコ50ミリ

                工進 プラ製オスネジタケノコ50ミリ

                  工進 プラ製オスネジタケノコ25ミリ

                  工進 プラ製オスネジタケノコ25ミリ

                    工進 プラ製オスネジタケノコ32ミリ

                    工進 プラ製オスネジタケノコ32ミリ

                      工進 ワンタッチカップリング20MM

                      工進 ワンタッチカップリング20MM

                        工進 プラ製ホースジョイント40ミリ

                        工進 プラ製ホースジョイント40ミリ

                          工進 ワンタッチカップリング32MM

                          工進 ワンタッチカップリング32MM

                            メーカー 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進
                            通常価格 535円 469円 469円 535円 570円 843円 1,600円 1,000円 800円 800円 1,219円 1,687円 1,313円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  

                            工進 SUS製ホースバンド20~44mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました