(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 プラ製ホースジョイント40ミリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 プラ製ホースジョイント40ミリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,687円
税込単価
1,856円

【特長】・プラ製ホースジョイント【用途】・ホースとホースの接続に【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA-33

2個

1,687( 1,856円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラ製ホースジョイント
【用途】
・ホースとホースの接続に
【商品仕様】
・品名:ホースジョイント40ミリ
・適合機種:SEV-40Xなど
・パッキン付き
・JANコード:4971770100381
・トラスココード:797-3926
・質量:110g
【材質/仕上】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工進 プラ製ホースジョイント40ミリの型番PA-33のページです。
型番PA-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 プラ製ホースジョイント40ミリ

工進 プラ製ホースジョイント40ミリ

    工進 プラ製オスネジタケノコ25ミリ

    工進 プラ製オスネジタケノコ25ミリ

      工進 プラ製ホースジョイント32ミリ

      工進 プラ製ホースジョイント32ミリ

        工進 プラ製オスネジタケノコ50ミリ

        工進 プラ製オスネジタケノコ50ミリ

          工進 プラ製ホースジョイント25mm

          工進 プラ製ホースジョイント25mm

            工進 プラ製オスネジタケノコ40ミリ

            工進 プラ製オスネジタケノコ40ミリ

              工進 ストレーナー25ミリ

              工進 ストレーナー25ミリ

                工進 SUS製ホースバンド27~50mm

                工進 SUS製ホースバンド27~50mm

                  工進 ミニポンディ KP-301S

                  工進 ミニポンディ KP-301S

                    工進 ワンタッチカップリング40ミリ

                    工進 ワンタッチカップリング40ミリ

                      工進 SUS製ホースバンド15~27mm

                      工進 SUS製ホースバンド15~27mm

                        工進 鉄製ニップル40ミリ

                        工進 鉄製ニップル40ミリ

                          工進 同径カップリングクミ50×50

                          工進 同径カップリングクミ50×50

                            メーカー 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進
                            通常価格 1,687円 800円 1,600円 1,000円 904円 844円 1,688円 535円 2,150円 4,900円 469円 803円 996円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目  

                            工進 プラ製ホースジョイント40ミリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました