(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 ストレーナー50ミリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 ストレーナー50ミリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,800円
税込単価
3,080円

【特長】・SEストレーナー【用途】・ゴミよけに【商品仕様】・品名:ストレーナー...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA-23

2個

2,800( 3,080円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SEストレーナー
【用途】
・ゴミよけに
【商品仕様】
・品名:ストレーナー50ミリ
・適合機種:SEV-50Xなど
・黒色仕様
・JANコード:4971770111219
・トラスココード:797-3896
・質量:340g
【材質/仕上】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工進 ストレーナー50ミリの型番PA-23のページです。
型番PA-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 ストレーナー50ミリ

工進 ストレーナー50ミリ

    工進 ストレーナー25ミリ

    工進 ストレーナー25ミリ

      工進 ストレーナー40ミリ

      工進 ストレーナー40ミリ

        工進 ワンタッチカップリング32MM

        工進 ワンタッチカップリング32MM

          工進 プラ製オスネジタケノコ50ミリ

          工進 プラ製オスネジタケノコ50ミリ

            工進 ワンタッチカップリング25MM

            工進 ワンタッチカップリング25MM

              工進 25ミリ用呼水プラグ

              工進 25ミリ用呼水プラグ

                工進 40・50ミリ用呼水兼ドレンプラグ

                工進 40・50ミリ用呼水兼ドレンプラグ

                  工進 吐出ホース50mm×20m

                  工進 吐出ホース50mm×20m

                    工進 25ミリ用ドレンプラグ

                    工進 25ミリ用ドレンプラグ

                      工進 プラ製ホースジョイント50ミリ

                      工進 プラ製ホースジョイント50ミリ

                        工進 同径カップリングクミ50×50

                        工進 同径カップリングクミ50×50

                          工進 ワンタッチカップリング40ミリ

                          工進 ワンタッチカップリング40ミリ

                            メーカー 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進
                            通常価格 2,800円 1,688円 1,800円 1,313円 1,000円 1,219円 700円 469円 5,675円 385円 2,500円 996円 4,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  

                            工進 ストレーナー50ミリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました