(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 ストレーナー40ミリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 ストレーナー40ミリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】・SEストレーナー【用途】・ゴミよけに【商品仕様】・品名:ストレーナー...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA-22

2個

1,800( 1,980円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SEストレーナー
【用途】
・ゴミよけに
【商品仕様】
・品名:ストレーナー40ミリ
・適合機種:SEV-40Xなど
・黒色仕様
・JANコード:4971770111202
・トラスココード:797-3888
・質量:180g
【材質/仕上】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工進 ストレーナー40ミリの型番PA-22のページです。
型番PA-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 ストレーナー40ミリ

工進 ストレーナー40ミリ

    鶴見 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 60HZ

    鶴見 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 60HZ

      工進 ワンタッチカップリング20MM

      工進 ワンタッチカップリング20MM

        水中渦流ポンプ

        水中渦流ポンプ

          低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

          低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

            一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型(非自動運転形)

            一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型(非自動運転形)

              工進 ポンディ 清水用

              工進 ポンディ 清水用

                工進 ポンスター 汚水用・オート 60HZ

                工進 ポンスター 汚水用・オート 60HZ

                  工進 ポンスター 汚水用・オート 50HZ

                  工進 ポンスター 汚水用・オート 50HZ

                    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZ

                    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZ

                      工進 鉄製異径ソケット50×40

                      工進 鉄製異径ソケット50×40

                        樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                        樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                          工進 ポンスター 汚水用 60HZ

                          工進 ポンスター 汚水用 60HZ

                            メーカー 工進 鶴見製作所 工進 桜川ポンプ製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 工進 工進 工進 鶴見製作所 工進 鶴見製作所 工進
                            通常価格 1,800円 115,536円 1,219円 35,200円 41,872円 76,923円 15,941円 38,188円 38,188円 169,490円 2,100円 42,668円 24,402円
                            通常出荷日 4日目   2日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   6日目   2日目~   2日目   1日目   1日目~   10日目  

                            工進 ストレーナー40ミリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました