(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 カップリングクミ25X25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 カップリングクミ25X25

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

【特長】・同径カップリングセット【用途】・ポンプとホースの接続に。・適応機種:...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA-007

2個

800( 880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・同径カップリングセット
【用途】
・ポンプとホースの接続に。
・適応機種:SEV-25L等
【商品仕様】
・品名:カップリング組25×25
・適合機種:SEV-25Lなど
・25mm
・パッキン付き
・JANコード:4971770341111
・トラスココード:797-3829
・質量:25g
【材質/仕上】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工進 カップリングクミ25X25の型番PA-007のページです。
型番PA-007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 カップリングクミ25X25

工進 カップリングクミ25X25

    スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ50 17φ相当(口径)

    スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ50 17φ相当(口径)

      ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)

      ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)

        スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

        スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

          スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ50×5m

          スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ50×5m

            スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ75×5m

            スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ75×5m

              スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ100×5m

              スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ100×5m

                スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ150×5m

                スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ150×5m

                  スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ38オス×1 1/2オスネジ

                  スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ38オス×1 1/2オスネジ

                    スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

                    スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

                      スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ50オス×11/2オスネジ異

                      スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ50オス×11/2オスネジ異

                        スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ50オス×2オスネジ

                        スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ50オス×2オスネジ

                          自在散水ノズル25MM

                          自在散水ノズル25MM

                            メーカー 工進 スーパー工業 エスコ スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 工進
                            通常価格 800円 12,000円 2,830円 8,200円 13,875円 22,000円 52,782円 83,210円 3,799円 11,775円 14,049円 4,800円 4,222円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目  

                            工進 カップリングクミ25X25のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました